The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 653: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3TH: avec limiteurs de course et de serrage
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 653: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3TH: avec limiteurs de course et de serrage
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88760085 653 40D80405M03TH 40591537
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88760085 653 40D80405M03TH 40591537
The tender texts have been copied to the clipboard