Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl GEMÜ BB02 verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.
Für Vakuumanwendungen geeignet
Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
Anti-Statik Einheit
The stainless steel 3-piece 2/2-way ball valve has a bare shaft. Thanks to the top flange according to ISO 5211, easy actuator mounting is possible.
Type: BB02: Ball valve body, metal, three-piece body, ISO 5211, top flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: U: 2/2-way straight through body, V-ball 30° (KV value see data sheet)
Connection type: 11: Flanges EN 1092 PN 40, form B, face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
The GEMÜ BB02 stainless steel 3-piece 2/2-way ball valve has a bare shaft. Thanks to the top flange according to ISO 5211, easy actuator mounting is possible.
Type: BB02: Ball valve body, metal, three-piece body, ISO 5211, top flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: U: 2/2-way straight through body, V-ball 30° (KV value see data sheet)
Connection type: 11: Flanges EN 1092 PN 40, form B, face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Item number: 88859335 BB02 25U1137 5
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.
Typ: Kugelhahn-Körper, Metall, dreiteilig, ISO 5211, Topflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 25: DN 25
Gehäuseform/Kugelform: U: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 30° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Anschlussart: 11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl GEMÜ BB02 verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.
Typ: BB02: Kugelhahn-Körper, Metall, dreiteilig, ISO 5211, Topflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 25: DN 25
Gehäuseform/Kugelform: U: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 30° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Anschlussart: 11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Artikelnummer: 88859335 BB02 25U1137 5
La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en trois parties en inox GEMÜ BB02 est à axe libre. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet un montage simple de l'actionneur.
Type: BB02: Corps de vanne à boisseau sphérique, métallique, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 25: DN 25
Forme du corps / boisseau: U: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en trois parties en inox GEMÜ BB02 est à axe libre. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet un montage simple de l'actionneur.
Type: BB02: Corps de vanne à boisseau sphérique, métallique, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 25: DN 25
Forme du corps / boisseau: U: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Numéro d'article: 88859335 BB02 25U1137 5
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert