8257 10DG312141 24 DC

Magnetventil, zwangsgesteuert

Artikelnummer: 88389983
Beschreibung
Typ 8257 Magnetventil, zwangsgesteuert, Magnetventil, zwangsgesteuert
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart G3 G 3/8, Gewindemuffe, DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper 12 CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff 14 EPDM, EPDM
Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung 24 24 V, 24 V
Frequenz DC DC, DC

Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8257 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, HNBR, FKM, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
  • Weiches Schließverhalten
  • Kompakte Bauform
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Optimale Medienverträglichkeit durch hochwertige Werkstoffauswahl
  • NPT-Gewinde verfügbar
  • Optional für Flüssigkeiten und Dampf bis 150 °C