R471 80W224A6TL3 BU08AC0

Absperrklappe, pneumatisch DA

Artikelnummer: 88760658
Beschreibung
Typ R471 Absperrklappe, doppelexzentrisch, pneumatisch betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN 80 DN 80
Gehäuseform W Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck 2 10 bar
Anschlussart 2 PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 4 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Werkstoff Scheibe A 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Welle 6 1.4542, ASTM 564 630
Werkstoff Absperrdichtung T TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung L Manschette lose
Steuerfunktion 3 Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung BU08AC Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0080U F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb 0 Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2

Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R471 Tugela aus Metall wird über einen pneumatischen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.

  • Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
  • Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
  • Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A