F4010D88C35110N 1502F

Füllventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88730762
Beschreibung
Typ F40 Edelstahl PD-Ventil, pneumatisch
DN 10 DN 10
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart, Stutzen 1 88 Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper C3 1.4435, Feinguss
Dichtwerkstoff 5 PTFE
Adaption Ventilkörper 1 Adaption für PD-Größe 1
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 0N Antrieb ohne Zubehör, mit Standardfedersatz
Ausführungsart 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Sitzdurchmesser F 11 mm

Das 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F40 ist für Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen bis 18.500 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb durch PD-Dichttechnologie
  • Hohe Lebensdauer mit über 10 Mio. Schaltwechsel
  • Nach Hygienic Design Richtlinien konstruiert
  • Standardmäßig FDA konform und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Sehr schnelle und einfache Wartung durch Schnellverriegelung und innovatives Patronen-Ersatzteilsystem
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)