This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ R649 diaphragm valve is actuated by a motorized hollow shaft actuator. It is based on technology that does not use brushes or sensors and therefore guarantees high performance and a long service life. In addition to Open/Close applications, the valve is ideal for variable and complex control applications. The actuator has an integrated web server for parameterization and diagnostics purposes.
Hermetic separation between medium and actuator
Installation for optimized draining is possible
Open/Close function, positioner and process controller
Force and speed are variably adjustable
Extensive diagnostic functions
Operable via web interface eSy-Web or Modbus TCP
Various functions of add-on components and accessories are already integrated (e.g. position indicators, stroke limiters, etc.)
Das Membranventil GEMÜ R649 wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 75: Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Antriebsausführung: 2A: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das Membranventil GEMÜ R649 wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.
Typ: R649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 75: Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Antriebsausführung: 2A: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88664191 R649 50D 07529C1L0 2A
The GEMÜ R649 diaphragm valve is actuated by a motorized hollow shaft actuator. It is based on technology that does not use brushes or sensors and therefore guarantees high performance and a long service life. In addition to Open/Close applications, the valve is ideal for variable and complex control applications. The actuator has an integrated web server for parameterization and diagnostics purposes.
Type: R649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 75: Inliner PVDF / outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Actuator version: 2A: Actuator size 2
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R649 diaphragm valve is actuated by a motorized hollow shaft actuator. It is based on technology that does not use brushes or sensors and therefore guarantees high performance and a long service life. In addition to Open/Close applications, the valve is ideal for variable and complex control applications. The actuator has an integrated web server for parameterization and diagnostics purposes.
Type: R649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 75: Inliner PVDF / outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Actuator version: 2A: Actuator size 2
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88664191 R649 50D 07529C1L0 2A
The tender texts have been copied to the clipboard