The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Suitable for shut-off and control functions for gaseous, liquid and viscous media
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Free from non-ferrous metals
Optional for food contact according to Regulation (EC) No. 1935/2004
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0G1: Antriebsgröße 0G1
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 550: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0G1: Antriebsgröße 0G1
Artikelnummer: 88288048 550 10D 137 510G1
The 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0G1: Operator size 0G1
The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0G1: Operator size 0G1
Item number: 88288048 550 10D 137 510G1
The tender texts have been copied to the clipboard