Regelkegel
Filtern nach
OHNE
R0125: 17 m³/h - mod.EQ
R0269: 2,5 m³/h - linear
R2275: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
R2711: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
R3291: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
R3483: 4 m³/h - mod.EQ
R3596: 6,3 m³/h - mod.EQ
R3597: 18 m³/h - mod.EQ
R3659: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
R3692: 25 m³/h - mod.EQ
RA102: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA103: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA104: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA105: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA201: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA202: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA203: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA204: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA205: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA301: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA302: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA303: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA304: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA305: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA306: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA307: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA309: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA310: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA311: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA401: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA402: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA403: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA404: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA405: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA406: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA407: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA408: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA409: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA410: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RAXXX: 2 ja XX
RB101: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB102: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB103: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB104: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB105: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB106: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB107: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB108: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB109: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB110: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB111: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB112: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB113: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB114: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB115: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB201: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB202: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB203: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB204: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB205: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB206: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB207: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB208: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB209: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB210: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB211: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB212: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB213: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB214: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB215: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB301: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB302: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB303: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB304: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB305: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB306: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB307: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB308: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB309: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB310: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB401: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB402: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB403: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB404: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB405: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB406: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB407: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB408: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB409: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB410: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RBXXX: 4 ja XX
RC101: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC102: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC103: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC104: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC105: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC106: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC107: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC108: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC109: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC110: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC201: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC202: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC203: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC204: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC205: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC206: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC207: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC208: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC209: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC210: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC301: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC302: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC303: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC304: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC305: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC306: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC307: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC308: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC309: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC310: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC401: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC402: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC403: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC404: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC405: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC406: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC408: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC409: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC410: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC411: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RCXXX: 6 ja XX
RD101: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD102: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD103: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD104: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD105: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD106: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD107: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD108: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD109: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD110: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD201: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD202: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD203: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD204: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD205: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD206: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD209: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD210: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD211: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD212: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD301: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD302: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD303: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD304: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD305: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD306: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD307: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD308: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD309: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD310: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD401: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD402: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD403: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD404: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD405: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD406: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD407: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD409: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD410: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD411: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD412: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RDXXX: 8 ja XX
RE101: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE102: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE103: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE104: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE105: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE106: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE107: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE108: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE109: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE110: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE111: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE112: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE113: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE114: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE115: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE201: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE202: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE203: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE204: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE205: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE206: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE207: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE208: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE209: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE210: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE211: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE212: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE213: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE214: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE215: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE301: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE302: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE303: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE304: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE305: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE306: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE307: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE308: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE309: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE310: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE311: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE312: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE313: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE314: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE315: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE401: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE402: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE403: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE404: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE405: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE406: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE407: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE408: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE409: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE410: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE411: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE412: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE413: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE414: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE415: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
REXXX: 10 ja XX
RF101: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF102: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF103: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF104: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF105: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF106: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF107: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF108: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF109: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF113: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF114: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF115: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF116: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF117: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF118: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF201: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF202: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF203: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF204: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF205: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF206: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF207: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF208: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF209: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF212: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF213: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF214: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF215: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF216: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF217: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF301: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF302: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF303: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF304: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF305: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF306: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF307: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF308: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF309: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF313: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF314: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF315: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF316: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF317: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF318: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF401: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF402: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF403: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF404: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF405: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF406: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF407: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF408: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF409: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF412: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF413: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF414: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF415: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF416: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF417: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RFXXX: 12 ja XX
RG101: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG102: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG103: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG104: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG105: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG106: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG107: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG108: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG109: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG115: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG116: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG117: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG118: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG119: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG120: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG201: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG202: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG203: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG204: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG205: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG206: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG207: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG208: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG209: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG210: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG211: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG212: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG213: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG214: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG215: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG216: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG217: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG218: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG219: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG220: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG301: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG302: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG303: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG304: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG305: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG306: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG307: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG308: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG309: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG315: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG316: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG317: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG318: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG319: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG320: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG401: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG402: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG403: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG404: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG405: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG406: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG407: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG408: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG409: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG410: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG411: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG412: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG413: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG414: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG415: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG416: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG417: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG418: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG419: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG420: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RGXXX: 15 ja XX
RH101: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH102: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH103: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH104: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH105: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH106: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH107: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH108: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH109: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH110: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH111: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH112: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH113: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH114: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH115: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH201: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH202: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH203: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH204: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH205: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH206: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH207: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH208: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH209: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH210: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH211: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH212: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH213: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH214: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH215: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH216: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH217: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH218: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH219: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH220: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH301: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH302: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH303: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH304: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH305: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH306: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH307: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH308: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH309: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH310: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH311: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH312: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH313: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH314: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH315: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH401: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH402: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH403: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH404: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH405: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH406: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH407: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH408: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH409: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH410: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH411: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH412: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH413: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH414: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH415: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH416: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH417: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH418: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH419: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH420: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RHXXX: 20 ja XX
RJ101: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ102: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ103: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ104: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ105: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ106: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ107: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ108: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ109: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ110: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ201: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ202: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ203: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ204: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ205: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ206: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ207: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ208: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ209: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ210: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ211: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ212: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ213: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ214: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ215: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ301: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ302: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ303: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ304: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ305: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ306: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ307: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ308: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ309: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ310: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ401: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ402: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ403: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ404: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ405: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ406: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ407: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ408: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ409: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ410: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ411: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ412: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ413: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ414: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ415: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJXXX: 25 ja XX
RK101: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK102: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK103: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK104: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK105: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK201: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK202: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK203: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK204: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK205: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK206: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK207: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK208: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK209: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK210: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK301: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK302: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK303: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK304: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK305: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK401: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK402: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK403: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK404: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK405: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK406: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK407: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK408: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK409: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK410: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RKXXX: 32 ja XX
RM201: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM202: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM203: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM204: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM205: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM401: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM402: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM403: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM404: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM405: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RMXXX: 40 ja XX
RS000: 5 m³/h - linear
RS001: 5 m³/h - linear
RS002: 10 m³/h - linear
RS003: 10 m³/h - linear
RS004: 15 m³/h - linear
RS005: 24 m³/h - linear
RS006: 38 m³/h - linear
RS007: 60 m³/h - linear
RS010: 5 m³/h - mod.EQ
RS011: 5 m³/h - mod.EQ
RS012: 10 m³/h - mod.EQ
RS013: 10 m³/h - mod.EQ
RS014: 15 m³/h - mod.EQ
RS015: 24 m³/h - mod.EQ
RS016: 38 m³/h - mod.EQ
RS017: 60 m³/h - mod.EQ
RS020: 4 m³/h - linear
RS021: 4 m³/h - linear
RS022: 6,3 m³/h - linear
RS023: 6,3 m³/h - linear
RS024: 10 m³/h - linear
RS025: 16 m³/h - linear
RS026: 25 m³/h - linear
RS027: 40 m³/h - linear
RS028: 16 m³/h - linear
RS029: 25 m³/h - linear
RS030: 4 m³/h - mod.EQ
RS031: 4 m³/h - mod.EQ
RS032: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS033: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS034: 10 m³/h - mod.EQ
RS035: 16 m³/h - mod.EQ
RS036: 25 m³/h - mod.EQ
RS037: 40 m³/h - mod.EQ
RS038: 16 m³/h - mod.EQ
RS039: 25 m³/h - mod.EQ
RS040: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS041: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS042: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS043: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS044: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS046: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS047: 58 m³/h - mod.EQ
RS048: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS049: 50 m³/h - mod.EQ
RS050: 2,7 m³/h - linear
RS051: 2,7 m³/h - linear
RS052: 6,3 m³/h - linear
RS053: 6,3 m³/h - linear
RS054: 13,3 m³/h - linear
RS056: 35,6 m³/h - linear
RS057: 58 m³/h - linear
RS058: 2 m³/h - linear
RS059: 2 m³/h - linear
RS060: 2 m³/h - mod.EQ
RS061: 2 m³/h - mod.EQ
RS062: 4 m³/h - linear
RS063: 4 m³/h - linear
RS064: 4 m³/h - mod.EQ
RS065: 4 m³/h - mod.EQ
RS066: 9 m³/h - linear
RS067: 9 m³/h - mod.EQ
RS068: 20 m³/h - linear
RS069: 20 m³/h - mod.EQ
RS070: 30 m³/h - linear
RS071: 30 m³/h - mod.EQ
RS072: 50 m³/h - linear
RS073: 50 m³/h - mod.EQ
RS078: 35,6 m³/h - linear
RS079: 50 m³/h - linear
RS080: 24 m³/h - linear
RS081: 38 m³/h - linear
RS082: 50 m³/h - linear
RS083: 20 m³/h - linear
RS084: 30 m³/h - linear
RS085: 30 m³/h - linear
RS090: 24 m³/h - mod.EQ
RS091: 38 m³/h - mod.EQ
RS092: 50 m³/h - mod.EQ
RS093: 20 m³/h - mod.EQ
RS094: 30 m³/h - mod.EQ
RS095: 30 m³/h - mod.EQ
RS100: 5 m³/h - linear
RS101: 5 m³/h - linear
RS102: 10 m³/h - linear
RS103: 15 m³/h - linear
RS104: 24 m³/h - linear
RS105: 38 m³/h - linear
RS106: 60 m³/h - linear
RS110: 5 m³/h - mod.EQ
RS111: 5 m³/h - mod.EQ
RS112: 10 m³/h - mod.EQ
RS113: 15 m³/h - mod.EQ
RS114: 24 m³/h - mod.EQ
RS115: 38 m³/h - mod.EQ
RS116: 60 m³/h - mod.EQ
RS120: 4 m³/h - linear
RS121: 4 m³/h - linear
RS122: 6,3 m³/h - linear
RS123: 10 m³/h - linear
RS124: 16 m³/h - linear
RS125: 23,2 m³/h - linear
RS126: 40 m³/h - linear
RS130: 4 m³/h - mod.EQ
RS131: 4 m³/h - mod.EQ
RS132: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS133: 10 m³/h - mod.EQ
RS134: 16 m³/h - mod.EQ
RS135: 25 m³/h - mod.EQ
RS136: 40 m³/h - mod.EQ
RS140: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS141: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS142: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS143: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS145: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS146: 58 m³/h - mod.EQ
RS150: 2,7 m³/h - linear
RS151: 2,7 m³/h - linear
RS152: 6,3 m³/h - linear
RS153: 13,3 m³/h - linear
RS155: 35,6 m³/h - linear
RS156: 58 m³/h - linear
RS157: 4 m³/h - linear
RS158: 6,3 m³/h - linear
RS159: 10 m³/h - linear
RS160: 14 m³/h - linear
RS161: 20 m³/h - linear
RS162: 32 m³/h - linear
RS163: 10 m³/h - linear
RS164: 14 m³/h - linear
RS165: 20 m³/h - linear
RS166: 32 m³/h - linear
RS167: 63 m³/h - linear
RS168: 90 m³/h - linear
RS169: 140 m³/h - linear
RS170: 1,6 m³/h - linear
RS171: 2,5 m³/h - linear
RS172: 6,3 m³/h - linear
RS173: 10 m³/h - linear
RS174: 16 m³/h - linear
RS175: 25 m³/h - linear
RS176: 6,3 m³/h - linear
RS177: 10 m³/h - linear
RS178: 16 m³/h - linear
RS179: 25 m³/h - linear
RS180: 1,6 m³/h - linear
RS181: 2,5 m³/h - linear
RS182: 6,3 m³/h - linear
RS183: 6,3 m³/h - linear
RS184: 10 m³/h - linear
RS185: 16 m³/h - linear
RS187: 25 m³/h - linear
RS188: 16 m³/h - linear
RS189: 25 m³/h - linear
RS190: 4 m³/h - linear
RS191: 6,3 m³/h - linear
RS192: 10 m³/h - linear
RS193: 6,3 m³/h - linear
RS194: 10 m³/h - linear
RS195: 14 m³/h - linear
RS196: 20 m³/h - linear
RS197: 32 m³/h - linear
RS198: 63 m³/h - linear
RS199: 90 m³/h - linear
RS200: 20 m³/h - linear
RS215: 2 m³/h - linear
RS216: 2 m³/h - mod.EQ
RS217: 2 m³/h - linear
RS218: 2 m³/h - mod.EQ
RS219: 4 m³/h - linear
RS220: 4 m³/h - mod.EQ
RS221: 4 m³/h - linear
RS222: 4 m³/h - mod.EQ
RS223: 9 m³/h - linear
RS224: 9 m³/h - mod.EQ
RS225: 20 m³/h - linear
RS226: 20 m³/h - mod.EQ
RS227: 36 m³/h - linear
RS228: 36 m³/h - mod.EQ
RS229: 45 m³/h - linear
RS230: 45 m³/h - mod.EQ
RS231: 32 m³/h - linear
RS232: 63 m³/h - linear
RS233: 90 m³/h - linear
RS234: 140 m³/h - linear
RS235: 5 m³/h - linear
RS236: 10 m³/h - linear
RS237: 15 m³/h - linear
RS238: 24 m³/h - linear
RS239: 38 m³/h - linear
RS240: 60 m³/h - linear
RS245: 5 m³/h - mod.EQ
RS246: 10 m³/h - mod.EQ
RS247: 15 m³/h - mod.EQ
RS248: 24 m³/h - mod.EQ
RS249: 38 m³/h - mod.EQ
RS250: 60 m³/h - mod.EQ
RS251: 2,7 m³/h - linear
RS252: 6,3 m³/h - linear
RS253: 13,3 m³/h - linear
RS254: 35,6 m³/h - linear
RS255: 58 m³/h - linear
RS256: 2 m³/h - linear
RS257: 4 m³/h - linear
RS258: 9 m³/h - linear
RS259: 17 m³/h - linear
RS260: 27 m³/h - linear
RS261: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS262: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS263: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS264: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS265: 58 m³/h - mod.EQ
RS266: 2 m³/h - mod.EQ
RS267: 4 m³/h - mod.EQ
RS268: 9 m³/h - mod.EQ
RS269: 17 m³/h - mod.EQ
RS270: 27 m³/h - mod.EQ
RS271: 4 m³/h - linear
RS272: 6,3 m³/h - linear
RS273: 10 m³/h - linear
RS274: 16 m³/h - linear
RS275: 25 m³/h - linear
RS276: 40 m³/h - linear
RS281: 4 m³/h - mod.EQ
RS282: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS283: 10 m³/h - mod.EQ
RS284: 16 m³/h - mod.EQ
RS285: 25 m³/h - mod.EQ
RS286: 40 m³/h - mod.EQ
RS300: 70 m³/h - mod.EQ
RS301: 100 m³/h - mod.EQ
RS302: 100 m³/h - mod.EQ
RS303: 100 m³/h - mod.EQ
RS304: 100 m³/h - mod.EQ
RS305: 160 m³/h - mod.EQ
RS306: 160 m³/h - mod.EQ
RS307: 160 m³/h - mod.EQ
RS308: 160 m³/h - mod.EQ
RS309: 225 m³/h - mod.EQ
RS310: 225 m³/h - mod.EQ
RS312: 200 m³/h - mod.EQ
RS314: 290 m³/h - mod.EQ
RS315: 40 m³/h - mod.EQ
RS316: 40 m³/h - mod.EQ
RS317: 200 m³/h - mod.EQ
RS318: 290 m³/h - mod.EQ
RS319: 16 m³/h - mod.EQ
RS320: 25 m³/h - mod.EQ
RS330: 63 m³/h - mod.EQ
RS331: 90 m³/h - mod.EQ
RS332: 160 m³/h - mod.EQ
RS340: 63 m³/h - mod.EQ
RS341: 90 m³/h - mod.EQ
RS342: 140 m³/h - mod.EQ
RS343: 40 m³/h - mod.EQ
RS350: 63 m³/h - mod.EQ
RS351: 90 m³/h - mod.EQ
RS352: 140 m³/h - mod.EQ
RS353: 40 m³/h - mod.EQ
RS363: 40 m³/h - linear
RS400: 5 m³/h - linear
RS401: 5 m³/h - linear
RS402: 10 m³/h - linear
RS403: 10 m³/h - linear
RS404: 15 m³/h - linear
RS405: 15 m³/h - linear
RS406: 24 m³/h - linear
RS407: 38 m³/h - linear
RS409: 50 m³/h - linear
RS420: 5 m³/h - mod.EQ
RS421: 5 m³/h - mod.EQ
RS422: 10 m³/h - mod.EQ
RS423: 10 m³/h - mod.EQ
RS424: 15 m³/h - mod.EQ
RS425: 15 m³/h - mod.EQ
RS426: 24 m³/h - mod.EQ
RS427: 38 m³/h - mod.EQ
RS429: 50 m³/h - mod.EQ
RS440: 2,7 m³/h - linear
RS441: 2,7 m³/h - linear
RS442: 6,3 m³/h - linear
RS443: 6,3 m³/h - linear
RS444: 13,3 m³/h - linear
RS445: 13,3 m³/h - linear
RS446: 35,6 m³/h - linear
RS448: 50 m³/h - linear
RS460: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS461: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS462: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS463: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS464: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS465: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS466: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS468: 50 m³/h - mod.EQ
RS480: 4 m³/h - linear
RS481: 4 m³/h - linear
RS482: 6,3 m³/h - linear
RS483: 6,3 m³/h - linear
RS484: 10 m³/h - linear
RS485: 10 m³/h - linear
RS486: 16 m³/h - linear
RS488: 25 m³/h - linear
RS490: 40 m³/h - linear
RS500: 4 m³/h - mod.EQ
RS501: 4 m³/h - mod.EQ
RS502: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS503: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS504: 10 m³/h - mod.EQ
RS505: 10 m³/h - mod.EQ
RS506: 16 m³/h - mod.EQ
RS508: 25 m³/h - mod.EQ
RS510: 40 m³/h - mod.EQ
RS600: 5 m³/h - linear
RS601: 5 m³/h - linear
RS602: 10 m³/h - linear
RS603: 10 m³/h - linear
RS604: 15 m³/h - linear
RS605: 24 m³/h - linear
RS606: 38 m³/h - linear
RS607: 60 m³/h - linear
RS610: 5 m³/h - mod.EQ
RS611: 5 m³/h - mod.EQ
RS612: 10 m³/h - mod.EQ
RS613: 10 m³/h - mod.EQ
RS614: 15 m³/h - mod.EQ
RS615: 24 m³/h - mod.EQ
RS616: 38 m³/h - mod.EQ
RS617: 60 m³/h - mod.EQ
RS620: 4 m³/h - linear
RS621: 4 m³/h - linear
RS622: 6,3 m³/h - linear
RS623: 6,3 m³/h - linear
RS624: 10 m³/h - linear
RS625: 16 m³/h - linear
RS626: 25 m³/h - linear
RS627: 40 m³/h - linear
RS628: 16 m³/h - linear
RS629: 25 m³/h - linear
RS630: 4 m³/h - mod.EQ
RS631: 4 m³/h - mod.EQ
RS632: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS633: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS634: 10 m³/h - mod.EQ
RS635: 16 m³/h - mod.EQ
RS636: 25 m³/h - mod.EQ
RS637: 40 m³/h - mod.EQ
RS638: 16 m³/h - mod.EQ
RS639: 25 m³/h - mod.EQ
RS640: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS641: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS642: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS643: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS644: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS646: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS647: 58 m³/h - mod.EQ
RS648: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS649: 50 m³/h - mod.EQ
RS650: 2,7 m³/h - linear
RS651: 2,7 m³/h - linear
RS652: 6,3 m³/h - linear
RS653: 6,3 m³/h - linear
RS654: 13,3 m³/h - linear
RS656: 35,6 m³/h - linear
RS657: 58 m³/h - linear
RS658: 38 m³/h - linear
RS659: 50 m³/h - linear
RS660: 24 m³/h - linear
RS661: 38 m³/h - linear
RS662: 50 m³/h - linear
RS670: 24 m³/h - mod.EQ
RS671: 38 m³/h - mod.EQ
RS672: 50 m³/h - mod.EQ
RS680: 40 m³/h - linear
RS784: 25 m³/h - linear
RS785: 40 m³/h - linear
RS794: 25 m³/h - mod.EQ
RS795: 40 m³/h - mod.EQ
RS796: 80 m³/h - mod.EQ
RS798: 100 m³/h - mod.EQ
RS799: 160 m³/h - mod.EQ
RS851: 4 m³/h - linear
RS852: 6,3 m³/h - linear
RS853: 10 m³/h - linear
RS854: 10 m³/h - linear
RS855: 16 m³/h - linear
RS856: 25 m³/h - linear
RS857: 40 m³/h - linear
RS861: 4 m³/h - mod.EQ
RS862: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS863: 10 m³/h - mod.EQ
RS864: 10 m³/h - mod.EQ
RS865: 16 m³/h - mod.EQ
RS866: 25 m³/h - mod.EQ
RS867: 40 m³/h - mod.EQ
RS868: 63 m³/h - mod.EQ
RS869: 90 m³/h - mod.EQ
RS905: 38 m³/h - linear
RS906: 60 m³/h - linear
RS915: 38 m³/h - mod.EQ
RS916: 60 m³/h - mod.EQ
RS917: 60 m³/h - mod.EQ
RS918: 80 m³/h - mod.EQ
RS920: 5 m³/h - linear
RS921: 10 m³/h - linear
RS922: 15 m³/h - linear
RS923: 15 m³/h - linear
RS924: 24 m³/h - linear
RS925: 38 m³/h - linear
RS926: 50 m³/h - linear
RS930: 5 m³/h - mod.EQ
RS931: 10 m³/h - mod.EQ
RS932: 15 m³/h - mod.EQ
RS933: 15 m³/h - mod.EQ
RS934: 24 m³/h - mod.EQ
RS935: 38 m³/h - mod.EQ
RS936: 50 m³/h - mod.EQ
RS937: 60 m³/h - mod.EQ
RS938: 80 m³/h - mod.EQ
RS945: 35,6 m³/h - linear
RS946: 58 m³/h - linear
RS955: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS956: 58 m³/h - mod.EQ
RS957: 60 m³/h - mod.EQ
RS958: 80 m³/h - mod.EQ
RS961: 2,7 m³/h - linear
RS962: 6,3 m³/h - linear
RS963: 13,3 m³/h - linear
RS964: 13,3 m³/h - linear
RS965: 35,6 m³/h - linear
RS966: 50 m³/h - linear
RS971: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS972: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS973: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS974: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS975: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS976: 50 m³/h - mod.EQ
RS977: 60 m³/h - mod.EQ
RS978: 80 m³/h - mod.EQ
RXXXX: XXX nein XXX