Fluide
Filtrer par
OHNE
%: Échelle en pourcentage
HCl: Acide chlorhydrique
Luft: Air
NaOH: Hydroxyde de sodium
Wasser: Eau
Type
Filtrer par
801: Débitmètre à ludion, ludion PVC
805: Débitmètre à ludion, ludion PP
806: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), ludion guidé (série 800)
807: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti)
811: Débitmètre à ludion, ludion PVC magnétique, (série 800)
815: Débitmètre à ludion, ludion PP magnétique (série 800)
816: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti) magnétique ludion guidé (série 800)
817: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti) magnétique (série 800)
820: Débitmètre à ludion, ludion PVDF
822: Débitmètre à ludion, ludion PVDF, pour DN 50 avec cône 73, (série 800)
825: Débitmètre à ludion, ludion PP
830: Débitmètre à ludion, ludion PVDF magnétique, (série 800)
831: Débitmètre à ludion, ludion PVC magnétique, (série 800)
832: Débitmètre à ludion, ludion PVDF magnétique, pour DN 50 avec cône 73, (série 800)
833: Débitmètre à ludion, ludion PVDF magnétique, avec tube de mesure PVDF, (série 800)
835: Débitmètre à ludion, ludion PP magnétique, (série 800)
840: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PVC , PVC
841: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PVC, magnétique
845: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PP
846: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PP, magnétique
851: Débitmètre à ludion, ludion PVC
855: Débitmètre à ludion, ludion PP
857: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti)
861: Débitmètre à ludion, ludion PVC magnétique, (série 850)
865: Débitmètre à ludion, ludion PP magnétique, (série 850)
867: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti) magnétique (série 850)
873: Débitmètre à ludion, ludion PVDF, avec tube de mesure PVDF, (série 850)
875: Débitmètre à ludion, ludion PP
883: Débitmètre à ludion, ludion PVDF magnétique, avec tube de mesure PVDF, (série 850)
Conformité RoHS
Filtrer par
R: Conforme RoHS
DN
Filtrer par
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Forme du corps
Filtrer par
D: Tube principal
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embouts DIN
4: Bride tournante plastique, bride EN 1092, PN 10, forme B
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
39: Bride ANSI Class 125/150 RF,
78: Raccord union avec DIN insert (IR soudage bout à bout)
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
7X: sans collet et sans écrou d'accouplement
Matériau du tube
Filtrer par
1: PVC-U
5: PP, renforcé
20: PVDF
21: PA, transparent
22: PSU
Concentration
Filtrer par
OHNE
30%: Média en caractéristique "Média"
45%: Média en caractéristique "Média"
50%: Média en caractéristique "Média"
Matériau du joint torique
Filtrer par
4: FKM
14: EPDM
Matériau du raccordement
Filtrer par
OHNE
1: Collet PVC-U, écrou PP
5: Collet PP, écrou PP
6: Fonte zinguée
7: Inox
20: Collet PVDF, écrou PVDF
X: sans matériau du raccordement
Matériau du diaphragme
Filtrer par
1: PVC-U
5: PP, renforcé
7: 1.4571
Taille du tube
Filtrer par
OHNE
11: Cône 11
12: Cône 12
13: Cône 13
14: Cône 14
15: Cône 15
21: Cône 21
22: Cône 22
23: Cône 23
24: Cône 24
25: Cône 25
31: Cône 31
32: Cône 32
33: Cône 33
34: Cône 34
41: Cône 41
42: Cône 42
43: Cône 43
44: Cône 44
46: Cône 46
47: Cône 47
48: Cône 48
49: Cône 49
52: Cône 52
53: Cône 53
54: Cône 54
55: Cône 55
61: Cône 61
62: Cône 62
63: Cône 63
67: Cône 67
68: Cône 68
69: Cône 69
71: Cône 71
72: Cône 72
73: Cône 73
75: Cône 75
77: Cône 77
Diamètre du diaphragme
Filtrer par
36: Diamètre 36 mm
40: Diamètre 40 mm
44: Diamètre 44 mm
48: Diamètre 48 mm
52: Diamètre 52 mm
Plage de mesure
Filtrer par
OHNE
0,6: Échelle de mesure maximale du débitmètre
0,85: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1,4: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1,45: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2,4: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3,25: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3,75: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3,8: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4,75: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4,8: Échelle de mesure maximale du débitmètre
5,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
7.5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
8: Échelle de mesure maximale du débitmètre
8,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
9: Échelle de mesure maximale du débitmètre
10: Échelle de mesure maximale du débitmètre
11: Échelle de mesure maximale du débitmètre
12,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
13,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
15: Échelle de mesure maximale du débitmètre
16: Échelle de mesure maximale du débitmètre
17: Échelle de mesure maximale du débitmètre
18: Échelle de mesure maximale du débitmètre
19: Échelle de mesure maximale du débitmètre
20: Échelle de mesure maximale du débitmètre
21: Échelle de mesure maximale du débitmètre
22: Échelle de mesure maximale du débitmètre
23: Échelle de mesure maximale du débitmètre
24: Échelle de mesure maximale du débitmètre
25: Échelle de mesure maximale du débitmètre
27: Échelle de mesure maximale du débitmètre
28: Échelle de mesure maximale du débitmètre
29: Échelle de mesure maximale du débitmètre
30: Échelle de mesure maximale du débitmètre
32: Échelle de mesure maximale du débitmètre
32,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
34: Échelle de mesure maximale du débitmètre
36: Échelle de mesure maximale du débitmètre
37,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
40: Échelle de mesure maximale du débitmètre
42,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
45: Échelle de mesure maximale du débitmètre
47,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
50: Échelle de mesure maximale du débitmètre
54: Échelle de mesure maximale du débitmètre
55: Échelle de mesure maximale du débitmètre
57,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
60: Échelle de mesure maximale du débitmètre
62,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
64: Échelle de mesure maximale du débitmètre
65: Échelle de mesure maximale du débitmètre
67,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
70: Échelle de mesure maximale du débitmètre
75: Échelle de mesure maximale du débitmètre
80: Échelle de mesure maximale du débitmètre
85: Échelle de mesure maximale du débitmètre
90: Échelle de mesure maximale du débitmètre
100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
110: Échelle de mesure maximale du débitmètre
115: Échelle de mesure maximale du débitmètre
120: Échelle de mesure maximale du débitmètre
125: Échelle de mesure maximale du débitmètre
130: Échelle de mesure maximale du débitmètre
135: Échelle de mesure maximale du débitmètre
140: Échelle de mesure maximale du débitmètre
145: Échelle de mesure maximale du débitmètre
150: Échelle de mesure maximale du débitmètre
160: Échelle de mesure maximale du débitmètre
170: Échelle de mesure maximale du débitmètre
180: Échelle de mesure maximale du débitmètre
190: Échelle de mesure maximale du débitmètre
200: Échelle de mesure maximale du débitmètre
210: Échelle de mesure maximale du débitmètre
220: Échelle de mesure maximale du débitmètre
230: Échelle de mesure maximale du débitmètre
240: Échelle de mesure maximale du débitmètre
250: Échelle de mesure maximale du débitmètre
260: Échelle de mesure maximale du débitmètre
300: Échelle de mesure maximale du débitmètre
320: Échelle de mesure maximale du débitmètre
325: Échelle de mesure maximale du débitmètre
330: Échelle de mesure maximale du débitmètre
340: Échelle de mesure maximale du débitmètre
350: Échelle de mesure maximale du débitmètre
360: Échelle de mesure maximale du débitmètre
375: Échelle de mesure maximale du débitmètre
380: Échelle de mesure maximale du débitmètre
390: Échelle de mesure maximale du débitmètre
400: Échelle de mesure maximale du débitmètre
420: Échelle de mesure maximale du débitmètre
425: Échelle de mesure maximale du débitmètre
450: Échelle de mesure maximale du débitmètre
500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
550: Échelle de mesure maximale du débitmètre
600: Échelle de mesure maximale du débitmètre
640: Échelle de mesure maximale du débitmètre
650: Échelle de mesure maximale du débitmètre
675: Échelle de mesure maximale du débitmètre
700: Échelle de mesure maximale du débitmètre
725: Échelle de mesure maximale du débitmètre
750: Échelle de mesure maximale du débitmètre
800: Échelle de mesure maximale du débitmètre
900: Échelle de mesure maximale du débitmètre
950: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1150: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1200: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1250: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1450: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1600: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1700: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1800: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1900: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2200: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2300: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2800: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3200: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3300: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3600: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3700: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4250: Échelle de mesure maximale du débitmètre
5000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6400: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6750: Échelle de mesure maximale du débitmètre
7000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
8000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
8500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
9000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
9750: Échelle de mesure maximale du débitmètre
10000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
11000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
11500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
12500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
13000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
16500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
20000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
24000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
25000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
32000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
33000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
40000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
50000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
100%: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Numéro à double échelle
Filtrer par
OHNE
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
1244: Collet en matériau C-PVC
US-EINHEIT
Filtrer par
OHNE
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
S: Version spéciale pour oxygène, température maximale du fluide : 60 °C sans agrément BAM
Version High Purity
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité