1435000Z10302 2442

ePos Stellungsregler EW

Artikelnummer: 88585882
Beschreibung
Typ 1435 elektropneumatischer Stellungsregler ePos
Feldbus 000 Ohne
Zubehör Z Zubehör
Wirkungsweise 1 Einfachwirkend
Ex-Klasse 0 ohne Ex-Schutz
Option 3 4 - 20 mA, Istwertausgang, elektrische Anschlüsse M12, 5-polig
Durchflussleistung 02 Elektropneumatisch, 90 l/min (Booster)
Ausführungsart 2442 Voreinstellung Totzone 2%

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- oder doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben und erfasst die Ventilstellung mit einem externen Wegsensor. Er verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt an die jeweiligen Regelaufgabe individuell anpassen lässt. Die Stellzeiten sind durch integrierte Drosseln einstellbar. Ein Anschluss und Anbau nach NAMUR ist möglich. Deshalb ist GEMÜ 1435 ePos eine optimale Lösung für Regelaufgaben mit hohen Anforderungen, speziell in Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen.

  • Einfache Bedienung und Inbetriebnahme
  • Einfacher elektrischer Anschluss durch herausnehmbare Anschlussklemmen
  • Selbsttätige Optimierung der Ventilansteuerung bei der Initialisierung
  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Robustes beschichtetes Aluminiumgehäuse