Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
CIP-/SIP-fähig
Autoklavierbar, je nach Ausführung
Kontrollierte Abluftführung optional erhältlich
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Ausführung nach ATEX auf Anfrage
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Operator size 2T1
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Operator size 2T1
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88665301 650 25D59405M12T1 SF2
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert