Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88640779 673 25D80405M02TS 1507
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert