➥ Materia prima (acero inoxidable, etc.)
| Grupo de productos: | materia prima (acero inoxidable, etc.) |
|---|---|
| Materiales: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
| Diámetro desde… hasta…: | longitud de barra de 3000 mm por defecto, redonda: diámetro 5-300 mm, plana: diámetro 40*30-390*390 mm |
| Certificados necesarios: | certificado de material 3.2, normas AD2000 W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | 500 kg/100 toneladas |
| Variantes: | dimensiones específicas de GEMÜ, algunas dimensiones estándar |
| Otros: | discos forjados |
➥ Muelles de compresión y arandelas Belleville
| Grupo de productos: | muelles de compresión y arandelas Belleville |
|---|---|
| Materiales: | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
| Diámetro desde… hasta…: | Ø2 - Ø100 |
| Complejidad: | simple/complejo/etc. |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | Certificados necesarios: |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | muestras, series pequeñas 50-500; series grandes hasta más de 100 000 |
| Variantes: | muelles de compresión, arandelas Belleville, conjuntos de muelles, muelles ondulados |
| Necesidades de superficie: | Estándar |
| Productos comunes en el grupo de productos: | arandelas Belleville, muelles de compresión, conjuntos de muelles. |
| Otros: | piezas de precisión, alto nivel de precisión |
➥ Piezas torneadas
| Grupo de productos: | piezas torneadas |
|---|---|
| Materiales: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diámetro desde… hasta…: | Ø5mm - Ø100mm |
| Complejidad: | simple/complejo |
| Certificados necesarios: | certificado 3.1, control de exportación, LLE |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | desde tamaños de muestra hasta series de más de 100 000 |
| Variantes: | gran variedad |
| Necesidades de superficie: | de Ra 0,8 a Ra 3,2 |
| Productos comunes en el grupo de productos: | ejes, ejes roscados con rosca trapezoidal |
| Otros: | piezas de precisión, alto nivel de precisión, algunos componentes están grabados, tolerancias de forma y posición |
➥ Piezas fresadas
| Grupo de productos: | piezas fresadas |
|---|---|
| Materiales: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, plásticos, etc. |
| Diámetro desde… hasta…: | 5-300 mm |
| Complejidad: | simple/complejo |
| Certificados necesarios: | certificado 3.1, control de exportación, LLE |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | desde tamaños de muestra hasta series de más de 10 000 |
| Variantes: | gran variedad |
| Necesidades de superficie: | de Ra 0,8 a Ra 3,2 |
| Productos comunes en el grupo de productos: | válvulas de diafragma, cuerpos de válvula, bridas, etc. |
| Otros: | piezas de precisión, alto nivel de precisión, algunos componentes están grabados, tolerancias de forma y posición |
➥ Piezas embutidas
| Grupo de productos: | piezas embutidas |
|---|---|
| Materiales: | 1.4404, 1.4301 |
| Diámetro desde… hasta…: | hasta 150 mm |
| Complejidad: | simple/complejo/etc. |
| Necesidades de superficie: | superficies electropulidas |
| Grosor del material: | hasta 2 mm |
| Reprocesamiento: | ensamblajes procesados mecánicamente, parcialmente soldados con láser |
| Profundidad de embutición: | hasta 120 mm |
➥ Piezas estampadas
| Grupo de productos: | piezas estampadas |
|---|---|
| Materiales: | acero, acero inoxidable |
| Diámetro desde… hasta…: | formas redondas y cuadradas, piezas dobladas |
| Certificados necesarios: | según especificaciones |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | 1-10 000 piezas |
| Variantes: | grande (a menudo en función del proyecto) |
| Necesidades de superficie: | desbarbado/hasta recubrimientos |
| Productos comunes en el grupo de productos: | piezas láser, piezas estampadas, algunas dobladas |
➥ Piezas de microfusión
| Grupo de productos: | piezas de microfusión | |
|---|---|---|
| Materiales: | 1.4408, CF3M y similares | |
| Peso de las partes: | de 0,02 kg a 60 kg | |
| Complejidad: | simple/complejo/etc. | |
| Certificados necesarios: | certificación y métodos de test según AD 2000 W0, PED, se requiere alguna comprobación de hermeticidad | |
| Cantidades anuales: | 10-10 000 piezas | |
| Necesidades de superficie: | superficie electropulida, pulido mecánico | |
| Reprocesamiento: | maquinado listo para instalar |
➥ Piezas forjadas
| Grupo de productos: | piezas forjadas |
|---|---|
| Materiales: | 1.4435 / F316L (contenido de ferrita delta limitado) |
| Peso de la pieza de hasta: | de 0,24 kg a 42,5 kg |
| Complejidad: | complejo |
| Certificados necesarios: | Directiva de equipos a presión AD2000, certificado 3.1 según EN y ASME |
| Tamaños de lote de serie: | 500-10 000 piezas |
| Variantes: | piezas de dibujo, variedad razonable |
| Necesidades de superficie: | altas exigencias de superficie, por encima de los grados de forja habituales según la norma |
| Productos comunes en el grupo de productos: | Cuerpo de la válvula |
➥ Tratamiento de superficie
| Grupo de productos: | tratamiento de superficie |
|---|---|
| Materiales: | recubrimientos antifricción, recubrimientos, pinturas, recubrimientos epoxi, etc. |
| Diámetro desde… hasta…: | diferentes geometrías |
| Complejidad: | simple/complejo/por ejemplo, varias capas |
| Certificados necesarios: | según se requiera |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | Normalmente 1-5000 unidades |
| Variantes: | grande |
| Necesidades de superficie: | recubrimientos/colores RAL/acabado superficial, etc. |
| Productos comunes en el grupo de productos: | discos, tornillos, cuerpos |
| Otros: | acorde con los materiales y el uso previsto |
➥ Componentes electrónicos
| Grupo de productos: | componentes electrónicos |
|---|---|
| Certificados necesarios: | certificación UL |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | de 500 a 2000 piezas, pero también cantidades de muestra |
| Produktanforderungen: |
|
| Productos comunes en el grupo de productos: | placas de circuito ensambladas, sensores de presión, temperatura y caudal, conjuntos de cables, conectores (M8, M12, etc.) |
➥ Piezas de elastómero, juntas y juntas tóricas
| Grupo de productos: | piezas de elastómero, juntas y juntas tóricas |
|---|---|
| Materiales: | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF, etc. |
| Diámetro desde… hasta…: | 2-400 mm |
| Complejidad: | de simple a complejidad media |
| Certificados necesarios: | USP Clase VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary, etc. |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | 100-40 000 piezas |
| Variantes: | gran variedad |
| Requisitos del producto: | longevidad, hermeticidad, certificación específica |
| Productos comunes en el grupo de productos: | juntas tóricas, retenciones, asientos en V, discos de estanqueidad, fuelles, piezas moldeadas para herramientas, juntas de cierre |
➥ Piezas moldeadas por inyección de plástico
| Grupo de productos: | piezas moldeadas por inyección de plástico |
|---|---|
| Materiales: | polímeros estándar, polímeros técnicos, polímeros de alto rendimiento |
| Certificados necesarios: | entrega con certificado de prueba de fábrica |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | de 25 kg a aprox. 190 t |
| Requisitos del producto: | técnicamente sofisticado, alto estándar de calidad |
| Productos comunes en el grupo de productos: | piezas moldeadas por inyección de plástico y granulados, productos semiacabados |
| Otros: | los aditivos y rellenos (por ejemplo, fibra de vidrio) también forman parte de los requisitos |
➥ Ruedas dentadas, engranajes, rodamientos lisos y de bolas
| Grupo de productos: | ruedas dentadas, engranajes, rodamientos lisos y de bolas |
|---|---|
| Materiales: | acero, acero inoxidable, plásticos |
| Diámetro desde… hasta…: | rango amplio, todos los rangos de dimensiones comunes correspondientes |
| Complejidad: | hasta piezas complejas |
| Certificados necesarios: | a veces se requieren certificados de prueba de fábrica |
| Necesidades de superficie: | galvanizado |
| Variantes: | muchas |
| Requisitos del producto: | cementado parcialmente |
| Productos comunes en el grupo de productos: | ruedas dentadas, piñones, rodamientos lisos de plástico... |
➥ Herramientas de corte
| Grupo de productos: | herramientas de corte |
|---|---|
| Materiales: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diámetro desde… hasta…: | Ø5mm - Ø100mm |
| Complejidad: | simple/complejo |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | 1 – 15.000 |
| Variantes: | gran variedad |
| Requisitos del producto: | larga vida útil de la herramienta |
| Productos comunes en el grupo de productos: | plaquitas intercambiables, herramientas de fresado, herramientas de corte de roscas, brocas de metal duro integral de alto rendimiento |
➥ Embalaje/protección de transporte
Productos comunes en el grupo de productos:
• Cajas perforadas/cajas plegables
• Tabiques/cortes/planchas de tapicería
• Tapas de tarima
• Embalajes en bandeja
• Bolsas de polietileno
• Film de burbujas/film para envolver a mano/film tubular/film estirable
• Fundas de caja
• Flejes y cintas adhesivas
• Recortes de red
• Embalajes reutilizables (piezas moldeadas de EPP/EPS)
• Sistemas de regletas
• Europalés/palés de un solo uso con tratamiento IPPC
• Cajas de madera de diferentes dimensiones, con tratamiento IPPC
➥ Elementos de conexión y fijación
| Grupo de productos: | elementos de conexión y fijación |
|---|---|
| Materiales: | acero, acero inoxidable, plástico |
| Diámetro desde… hasta…: | amplio rango, todos los rangos de dimensiones habituales correspondientes (en particular, aprox. M2-M30) |
| Complejidad: | simple/complejo/etc. |
| Certificados necesarios: | certificados de prueba de fábrica, por ejemplo, 3.1 |
| Necesidades de superficie: | galvanizados, recubrimientos Gleitmo, otros recubrimientos como cinc laminar, XYLAN, etc. |
| Tamaños de lote de serie/tonelaje: | 50 piezas hasta aprox. 750 000 piezas |
| Variantes: | toda la gama de piezas estándar y especiales según el dibujo |
| Requisitos del producto: | estándar y AD 2000 |
| Productos comunes en el grupo de productos: | elementos de conexión y fijación |
| Otros: | templado y cementado |