Spettro dei gruppi merceologici

Spettro dei gruppi merceologici


➥ Materia prima (acciaio inox, ecc.)

 
Warengruppe:materia prima (acciaio inox, ecc.)
Materiali: 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L
Diametro da … a …:lunghezza barra 3.000 mm come standard, rotonda: diametro 5 – 300 mm, piatta: diametro 40*30 – 390*390 mm
Certificazioni e certificati necessari:certificato dei materiali 3.2, normativa AD2000 W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: 500 kg – 100 tonnellate
Varianti:dimensioni specifiche GEMÜ, parzialmente dimensioni standard 
Altro:dischi forgiati 

➥ Molle a compressione e rondelle coniche

Gruppo merceologico:molle a compressione e rondelle coniche 
Materiali:1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr
Diametro da … a …:Ø2 - Ø100
Complessità:bassa / elevata / ecc. 
Certificazioni e certificati necessari:certificato di fabbrica
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi:campione, serie in piccoli numeri 50-500, serie in grandi numeri fino a 100.000+
Varianti:molle a compressione, rondelle coniche, pacchetti di molle, molle ondulate
Requisiti superficiali:standard
Prodotti comuni del gruppo merceologico:rondelle coniche, molle a compressione, pacchetti di molle.
Altro: componenti di precisione, estrema precisione

➥ Componenti girevoli

Gruppo merceologico:componenti girevoli
Materiali:1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408
Diametro da … a …:Ø5mm - Ø100mm
Complessità:bassa / elevata 
Certificazioni e certificati necessari: certificato 3.1, controllo delle esportazioni, LLE
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: da grandezze campione fino a serie di 100.000+
Varianti:numerose varianti
Requisiti superficiali: da Ra 0,8 a Ra 3,2 
Prodotti comuni del gruppo merceologico:steli, steli filettati con filettatura trapezoidale
Altro: componenti di precisione, estrema precisione, i componenti sono dotati in parte di incisioni, tolleranze di forma e di posizione

➥ Componenti fresati

Gruppo merceologico:componenti fresati
Materiali:1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, plastiche, ecc
Diametro da … a …:5mm - 300mm
Complessità:bassa / elevata 
Certificazioni e certificati necessari:certificato 3.1, controllo delle esportazioni, LLE
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi:da grandezze campione fino a serie di 10.000+
Varianti:numerose varianti
Requisiti superficiali: da Ra 0,8 a Ra 3,2 
Prodotti comuni del gruppo merceologico:valvole a membrana, corpi, flange, ecc.
Altro:componenti di precisione, estrema precisione, i componenti sono dotati in parte di incisioni, tolleranze di forma e di posizione

➥ Componenti imbutiti

Gruppo merceologico:componenti imbutiti
Materiali:1.4404, 1.4301
Diametro da … a …:fino a 150 mm
Complessità:bassa / elevata / ecc. 
Requisiti superficiali:superfici elettrolucidate 
Spessore materiale:fino a 2 mm
Rifinitura:rifinitura meccanica, gruppi di componenti parzialmente sottoposti a saldatura laser 
Profondità di imbutitura:fino a 120 mm

➥ Componenti stampati

Gruppo merceologico:componenti stampati
Materiali:acciaio, acciaio inox
Diametro da … a …:forme rotonde e angolari, componenti piegati
Certificazioni e certificati necessari: in base al singolo requisito
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi:1 – 10.000 pezzi
Varianti: molte (spesso in funzione del progetto) 
Requisiti superficiali:sbavature / sino a stratificazioni
Prodotti comuni del gruppo merceologico:componenti laser, componenti stampati, in parte piegati

➥ Componenti di microfusione

Gruppo merceologico:componenti di microfusione
Materiali:1.4408, CF3M e simili
Peso dei componenti: da 0,02 kg a 60 kg 
Complessità:bassa / elevata / ecc. 
Certificazioni e certificati necessari:certificazione e metodo di prova secondo AD 2000 W0, PED, prova di tenuta parzialmente necessaria
Quantità annuali:10 – 10.000 pezzi 
Requisiti superficiali:superficie elettrolucidata, lucidatura meccanica
Rifinitura:lavorazione meccanica, pronti per il montaggio


➥ Componenti fucinati a stampo

Gruppo merceologico:componenti fucinati a stampo
Materiali:1.4435 /F316 L (tenore di ferrite delta limitato)
Peso componenti:da 0,24 kg a 42,5 kg
Complessità:elevata
Certificazioni e certificati necessari:direttiva sugli apparecchi a pressione AD2000, certificato 3.1 secondo EN e ASME
Grandezze dei lotti in serie:500 – 10.000 pz.
Varianti: componenti a disegno, varianti trascurabili 
Requisiti superficiali:requisiti superficiali elevati, oltre i normali gradi di forgiatura secondo la norma
Prodotti comuni del gruppo merceologico:corpi valvola 

➥ Lavorazione superficiale

Gruppo merceologico:lavorazione superficiale
Materiali:rivestimenti scorrevoli, stratificazioni, verniciature, rivestimenti epossidici, tra gli altri
Diametro da … a …:diverse geometrie
Complessità:bassa / elevata / ad es., vari strati
Certificazioni e certificati necessari:in base ai requisiti
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi:perlopiù 1 – 5000 pezzi
Varianti:molte
Requisiti superficiali:stratificazioni/tonalità RAL/gradi di finitura, ecc. 
Prodotti comuni del gruppo merceologico:rondelle, viti, corpi
Altro:adattamento ai materiali e all'uso previsto

➥ Componenti elettronici

Gruppo merceologico:componenti elettronici
Certificazioni e certificati necessari:omologazione UL
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: da 500 a 2000 pz., ma anche quantità campione
Requisiti del prodotto: 
    • Schede di circuito stampato assemblate: multistrato: 2-8 strati, SMD / THT, schede di circuito stampato verniciate, sigillatura di schede di circuito stampato
    • Componenti attivi / passivi: secondo gli standard dei principali produttori
    • Sensori: sensori di pressione, temperatura e flusso per esigenze specifiche del cliente 
    • Assemblaggio di cavi: cavi Ölflex senza alogeni, ignifughi e schermati
    • Connettori: tra gli altri, contatti placcati in oro a rilievo, connettori standard (M8, M12, multipolo)
Prodotti comuni del gruppo merceologico:schede di circuito stampato assemblate, sensori di pressione, temperatura e flusso, assemblaggi di cavi, connettori (M8, M12 ecc.) 

➥ Componenti elastomerici, guarnizioni e o-ring

Gruppo merceologico:componenti elastomerici, guarnizioni e o-ring
Materiali:EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF ecc. 
Diametro da … a …:2 mm – 400 mm
Complessità:da bassa a media
Certificazioni e certificati necessari:USP classe VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary ecc.
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi:100 pz. – 40.000 pz.
Varianti:moltissime varianti
Requisiti del prodotto: durevolezza, tenuta, specificità di omologazione
Prodotti comuni del gruppo merceologico:o-ring, anelli a labbro, manicotti a V, dischi di tenuta, soffietti, pezzi stampati specifici in base all'utensile, guarnizioni di chiusura

➥ Componenti stampati a iniezione in plastica

Gruppo merceologico:componenti stampati a iniezione in plastica
Materiali:polimeri standard, polimeri tecnici, polimeri ad alte prestazioni
Certificazioni e certificati necessari:consegna con certificato di collaudo in fabbrica
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: da 25 kg a circa 190 t
Requisiti del prodotto: tecnologia avanzata, standard di qualità elevato
Prodotti comuni del gruppo merceologico:componenti stampati a iniezione in plastica, semilavorati
Altro:additivi e cariche (come ad esempio, fibre di vetro) rientrano parimenti tra i requisiti

➥ Ruote dentate, ingranaggi, cuscinetti radenti e a sfera

Gruppo merceologico:ruote dentate, ingranaggi, cuscinetti radenti e a sfera
Materiali:acciaio, acciaio inox, plastiche
Diametro da … a …:ampio spettro, tutti gli intervalli dimensionali corrispondentemente comuni
Complessità: componenti sino a complessi
Certificazioni e certificati necessari:sono in parte necessari certificati di collaudo in fabbrica
Requisiti superficiali:zincatura
Varianti:numerose
Requisiti del prodotto:in parte cementato
Prodotti comuni del gruppo merceologico:ruote dentate, pignoni, cuscinetti radenti in plastica...

➥ Utensili di truciolatura

Gruppo merceologico:utensili di truciolatura
Materiali:1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408
Diametro da … a …:Ø5mm - Ø100mm
Complessità:bassa / elevata 
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi:1 – 15.000
Varianti:numerose varianti
Requisiti del prodotto:durata dell'utensile elevata
Prodotti comuni del gruppo merceologico:placchette non riaffilabili, utensili di fresatura, utensili di filettatura, trapani ad alte prestazioni in VHM

➥ Imballaggi / protezioni per il trasporto

Prodotti comuni del gruppo merceologico:

• cartoni fustellati / cartoni pieghevoli 

• vani / tagli su misura / piastre imbottite 

• coperchi per bancali 

• imballaggi a vassoio 

• sacchi in PE 

• pluriball / film di avvolgimento a mano / film tubolari / film estensibili

• coperchi a cassetta

• reggette e nastri adesivi 

• tagli reticolari 

• imballaggi riutilizzabili (pezzi stampati in EPP / EPS)

• sistemi con strisce a innesto

• Europallet / bancali monouso trattati IPPC

• ceste in legno, diverse dimensioni, trattamento IPPC 

➥ Elementi di collegamento e fissaggio

Gruppo merceologico:elementi di collegamento e fissaggio
Materiali:acciaio, acciaio inox, plastica
Diametro da … a …:ampio spettro, tutti gli intervalli dimensionali corrispondentemente comuni (in particolare, all'incirca M2-M30)
Complessità:bassa / elevata / ecc. 
Certificazioni e certificati necessari: certificati di collaudo in fabbrica, ad es. 3.1
Requisiti superficiali: zincatura galvanica, rivestimenti GLEITMO, altri rivestimenti come lamelle in zinco, XYLAN, tra gli altri
Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: 50 pz. - ca. 750.000 pz.
Varianti: intero spettro di componenti standard e speciali in base al disegno
Requisiti del prodotto:standard e AD 2000
Prodotti comuni del gruppo merceologico: elementi di collegamento e fissaggio
Altro:temprati e cementati