Gamme de produits

Gamme de produits


➥ Matière première (inox, etc.)

Groupe de produits :Matière première (inox, etc.)
Matériels/matériaux :1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L
Diamètre de … à … : Longueur de tige 3 000 mm en standard, rond : Diamètre 5 – 300 mm, plat : Diamètre 40*30 – 390*390 mm
Certificats et attestations nécessaires :Certificat de conformité du matériau 3.2, réglementations AD2000 W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479
Volumes des lots de série / tonnages : 500 kg – 100 tonnes
Diversité des variantes :Dimensions spécifiques GEMÜ, certaines dimensions standard 
Autres :Rondelles forgées 

➥ Ressorts de pression et à disque

Groupe de produits :Ressorts de pression et à disque 
Matériels/matériaux :1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr
Diamètre de … à … :Ø2 - Ø100
Complexité :Simple / complexe / etc.
Certificats et attestations nécessaires :Relevé de contrôle
Volumes des lots de série / tonnages :Échantillons, petites séries 50-500, grandes séries jusqu'à 100 000 et +
Diversité des variantes :Ressort de pression, ressorts à disques, jeux de ressorts, ressorts ondulés
Exigences de surface :Standard
Produits courants du groupe de produits :Ressorts à disques, ressorts de pression, jeux de ressort.
Autres :Pièces de précision, haut niveau de précision

➥ Pièces rotatives

Groupe de produits :Pièces rotatives
Matériels/matériaux :1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408
Diamètre de … à … :Ø5mm - Ø100mm
Complexité :Simple / complexe 
Certificats et attestations nécessaires :3.1 Certificat, contrôle exportation, LLE
Volumes des lots de série / tonnages :De quantités échantillonnaires à des séries de 100 000 et +
Diversité des variantes :Grande diversité
Exigences de surface : Ra 0,8 à Ra 3,2 
Produits courants du groupe de produits : Axes, tiges filetées avec filetage trapézoïdal
Autres : Pièces de précision, haut niveau de précision, les composants sont en partie pourvus de gravures, tolérances de la forme et de la position

➥ Pièces fraisées

Groupe de produits :Pièces fraisées
Matériels/matériaux : 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, plastiques, etc
Diamètre de … à … :5mm - 300mm
Complexité :Simple / complexe 
Certificats et attestations nécessaires : 3.1 Certificat, contrôle exportation, LLE
Volumes des lots de série / tonnages :De quantités échantillonnaires à des séries de 10 000 et +
Diversité des variantes : Grande diversité
Exigences de surface :Ra 0,8 à Ra 3,2 
Produits courants du groupe de produits :Vannes à membrane, boîtiers, brides, etc.
Autres :Pièces de précision, haut niveau de précision, les composants sont en partie pourvus de gravures, tolérances de la forme et de la position

➥ Pièces embouties

Groupe de produits :Pièces embouties
Matériels/matériaux :1.4404, 1.4301
Diamètre de … à … :Jusqu'à 150 mm
Complexité :Simple / complexe / etc. 
Exigences de surface :Surfaces électropolies 
Épaisseur matériau :Jusqu'à 2 mm
Travail de finition :Usiné, assemblages partiellement soudés au laser 
Profondeur d'étirage :Jusqu'à 120 mm

➥ Pièces estampées

Groupe de produits :Pièces estampées
Matériels/matériaux :Acier, inox
Diamètre de … à … : Formes rondes et rectangulaires, pièces pliées
Certificats et attestations nécessaires :Selon exigences propres
Volumes des lots de série / tonnages :1 – 10 000 pièces
Diversité des variantes :Grande (souvent en fonction du projet) 
Exigences de surface : Ébarbé / jusqu'au traitement de surface
Produits courants du groupe de produits :Pièces laser, pièces embouties partiellement pliées

➥ Pièces de précision moulées

Groupe de produits :Pièces de précision moulées
Matériels/matériaux :1.4408, CF3M et similaires
Poids des pièces :0,02 kg à 60 kg 
Complexité :Simple / complexe / etc. 
Certificats et attestations nécessaires :Certification et procédure de test selon AD 2000 W0, PED, contrôle d'étanchéité parfois nécessaire
Quantités annuelles :10 – 10 000 pièces 
Exigences de surface :Surface électropolie, polie mécaniquement
Travail de finition :Usiné prêt pour montage


➥ Pièces forgées

Groupe de produits :Pièces forgées
Matériels/matériaux : 1.4435 /F316 L (teneur en ferrite delta limitée)
Plage de poids de pièce :0,24 kg à 42,5 kg
Complexité :complexe
Certificats et attestations nécessaires :Directive des Équipements Sous Pression AD2000, certificat 3.1 selon EN et ASME
Volumes des lots de série :500 – 10 000 pièces.
Diversité des variantes :Pièces d'après dessin, diversité de variantes raisonnable 
Exigences de surface :Exigences de surface élevées, supérieures aux qualités de forge habituelles selon la norme
Produits courants du groupe de produits :Corps de vanne 

➥ Traitement des surfaces

Groupe de produits :Usinage de surfaces
Matériels/matériaux :Revêtements glissants, revêtements, peintures, revêtements epoxy entre autres.
Diamètre de … à … : Diverses géométries
Complexité :Simple / complexe / par ex. plusieurs couches
Certificats et attestations nécessaires :En fonction des exigences
Volumes des lots de série / tonnages :Souvent 1 – 5 000 pièces
Diversité des variantes : grande
Exigences de surface  : Revêtements/nuances RAL/états de surface etc. 
Produits courants du groupe de produits : Rondelles, vis, corps
Autres : Coordination entre matériaux et utilisation prévue

➥ Composants électroniques

Groupe de produits :Composants électroniques
Certificats et attestations nécessaires :Agrément UL
Volumes des lots de série / tonnages : 500 à 2 000 pièces, mais également volumes échantillonnaires
Exigences produit : 
  • Cartes électroniques équipées : Multicouches : 2-8 positions, SMD / THT, cartes électroniques peintes, scellement de cartes électroniques
  • Éléments actifs / passifs : selon les standards du fabricant leader
  • Capteurs : Capteurs de pression, température et flux suivant les spécifications du client 
  • Fabrication des câbles : Câble sans halogène, ignifuge, blindé, flexible pour huile
  • Connecteur : entre autres, contacts plaqués or, connecteurs standard (M8, M12, multipolaire)
Produits courants du groupe de produits :Cartes électroniques équipées, capteurs de pression, température et flux, fabrications de câbles, connecteurs (M8, M12 etc.) 

➥ Pièces en élastomère, joints et joints toriques

Groupe de produits :Pièces en élastomère, joints et joints toriques
Matériels/matériaux : EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc. 
Diamètre de … à … : 2 mm – 400 mm
Complexité :Simple à moyennement complexe
Certificats et attestations nécessaires :USP classe VI, FDA, BAM, CE 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc.
Volumes des lots de série / tonnages : 100 – 40 000 pièces.
Diversité des variantes :Très grande diversité
Exigences produit :Longévité, étanchéité, spécifiques à l'homologation
Produits courants du groupe de produits :Joints toriques, joint à lèvres, manchettes V, joints plats, soufflets, moulages liés à l'outil, étanchéités

➥ Pièces moulées par injection plastique

Groupe de produits :Pièces moulées par injection plastique
Matériels/matériaux :Polymères standard, polymères techniques, polymères hautes performances
Certificats et attestations nécessaires :Livraison avec certificat de test en usine
Volumes des lots de série / tonnages :25 kg à env. 190 t
Exigences produit : Standard de qualité élevé, techniquement sophistiqué
Produits courants du groupe de produits :Pièces plastique et granulés, semi-produits
Autres :Les additifs et les agents de remplissage (par ex. fibre de verre) font également partie des exigences

➥ Engrenages, démultiplicateurs, paliers lisses et à billes

Groupe de produits :Engrenages, démultiplicateurs, paliers lisses et à billes
Matériels/matériaux :Acier, inox, plastique
Diamètre de … à … :Large gamme, toutes les plages de dimensions courantes correspondantes
Complexité : Jusqu'à des pièces complexes
Certificats et attestations nécessaires :Des certificats d'essais en usine sont parfois nécessaires
Exigences de surface : Zingué
Diversité des variantes :élevée
Exigences produit :en partie cémenté
Produits courants du groupe de produits :Engrenages, pignons, paliers lisses plastique...

➥ Outils de découpe

Groupe de produits :Outils de découpe
Matériels/matériaux :1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408
Diamètre de … à … :Ø5mm - Ø100mm
Complexité :Simple / complexe 
Volumes des lots de série / tonnages :1 – 15 000
Diversité des variantes :Grande diversité
Exigences produit :Longue durée vie de l'outil
Produits courants du groupe de produits : Plaquettes amovibles, outils de fraisage, outils de taraudage, forets hautes performances en carbure monobloc

➥ Emballages / protection de transport

Produits courants du groupe de produits :

Boîtes en carton / cartons pliables 

• Compartiments / découpes / plaques de capitonnage 

• Couvercles de palettes 

• Emballages thermoformés 

• Sachet PE 

• Film à bulles / film d'emballage à la main / film tubulaire / film étirable

• Housses

• Bandes de cerclage et rubans adhésifs 

• Filets 

• Emballage réutilisable (pièces moulées PPE/EPS)

• Systèmes de cloisonnement

• Palettes Europe / palettes à usage unique traitées IPPC

• Caisses en bois de différentes dimensions traitées IPPC 

➥ Éléments de liaison et de fixation

Groupe de produits :Éléments de liaison et de fixation
Matériels/matériaux : Acier, inox, plastique
Diamètre de … à … :Large éventail, toutes les plages de dimensions courantes correspondantes (en particulier env. M2-M30)
Complexité :Simple / complexe / etc. 
Certificats et attestations nécessaires : Certificats de contrôle en usine par ex. 3.1
Exigences de surface :Galvanisé, revêtements Gleitmo, autres revêtements tels que zinc lamellaire, XYLAN, etc.
Volumes des lots de série / tonnages : 50 pièces - env. 750 000 pièces.
Diversité des variantes : Gamme complète de pièces standard et spéciales selon schéma
Exigences produit :Standard et AD 2000
Produits courants du groupe de produits : Éléments de liaison et de fixation
Autres :Durci et cémenté