Características
- Valores de caudal elevados
- Cambios de conmutación rápidos
- Presiones de trabajo elevadas
- Temperaturas elevadas
Fluidos de trabajo habituales
- Líquidos: agua, glicol, lubricante refrigerante
- Gases: aire, aire comprimido
Aplicaciones
- Generación y distribución de aire comprimido, agua y gas industrial
- Procesos de dosificación y llenado
- Intercambiadores térmicos y sistemas de calefacción
- Procesos de calefacción y refrigeración en máquinas, plantas y edificios
- Tecnología de teñidura y limpieza
- Tecnología y limpieza de filtros
Datos técnicos
| Temperatura del fluido: | de −20 a 220 °C |
| Presión de trabajo: | de 0 a 137 bar |
| Diámetro nominal: | de DN 8 a 150 |
| Tipos de conexión: | Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen |
| Material del cuerpo: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
| Tipo de actuador: | accionamiento manual, neumático o por motor |
Válvulas de bola GEMÜ

BB04, B24, B44 y B54V
álvula de bola para niveles de exigencia elevados con un contenido de ferrita delta de <3 %
Ejemplos de aplicación
- Tratamiento de aguas
- Tratamiento del vapor
- Proceso de limpieza CIP
- Proceso de limpieza SIP
GEMÜ BB04
con extremo de eje libre GEMÜ B24
con maneta
GEMÜ B44
accionada neumáticamente
GEMÜ B54
accionada por motor eléctrico

BB02, B22, B42 y B52
Válvula de bola que puede usarse en aplicaciones con vacío
Ejemplos de aplicación
- Tratamiento de aguas
- Distribución de lubricante refrigerante
- Industria alimentaria
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones de agua potable
GEMÜ BB02
con extremo de eje libre GEMÜ B22
con maneta
GEMÜ B42
accionada neumáticamente
GEMÜ B52
accionada por motor eléctrico

BB06, B26, B46 y B56
Válvula de bola de diseño compacto y valores de caudal elevados
Ejemplos de aplicación
- Industria de procesos
- Industria fotovoltaica
- Tecnología industrial y de edificios
GEMÜ BB06
con extremo de eje libre GEMÜ B26
con maneta
GEMÜ B46
accionada neumáticamente
GEMÜ B56
accionada por motor eléctrico

B20
Válvula de bola muy ligera y de uso flexible
Ejemplos de aplicación
- Tratamiento de aguas
- Distribución de lubricante refrigerante
- Circuitos de calefacción
- Suministro de aire comprimido