Características
- Elevados coeficientes de vazão
- Ciclos rápidos de acionamento
- Elevadas pressões de operação
- Temperaturas altas
Fluidos de operação típicos
- Líquidos: água, glicol, lubrificantes de refrigeração
- Gases: ar, ar comprimido
Aplicações
- Geração e distribuição de ar comprimido, água, gás industrial
- Processos de dosagem e de envase
- Permutadores de calor e sistemas de calefação
- Processos de calefação e refrigeração em máquinas, instalações e prédios
- Tinturarias e sistemas de limpeza
- Tecnologia de filtração e limpeza de filtros
Detalhes técnicos
Temperatura do fluido: | -20 até 220 °C |
Pressão de operação: | 0 até 137 bar |
Diâmetro nominal: | DN 8 até 150 |
Tipos de conexão: | clamp | flange | rosca | solda de topo |
Material do corpo: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
Atuador: | manual, pneumático, motorizado |
Válvulas de esfera GEMÜ

BB04, B24, B44 e B54
Válvula de esfera para elevados requisitos com cota controlada de ferrite delta de < 3 %
Exemplos de aplicação
- Tratamento de água
- Preparação de vapor
- Processo de limpeza CIP
- Processo de limpeza SIP

BB02, B22, B42 e B52
Válvula de esfera para utilização em aplicações de vácuo
Exemplos de aplicação
- Tratamento de água
- Distribuição de lubrificante de refrigeração
- Indústria alimentícia
- Instalação sanitária
- Instalação de água potável

BB06, B26, B46, B56
Válvula de esfera com construção compacta e elevados coeficientes de vazão
Exemplos de aplicação
- Indústria de processos
- Indústria da energia solar
- Tecnologia industrial e de prédios

B20
Válvula de esfera muito leve e para aplicações flexíveis
Exemplos de aplicação
- Tratamento de água
- Distribuição de lubrificante de refrigeração
- Circuitos de aquecimento
- Suprimento de ar comprimido