Más
- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Válvulas eléctricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- VAlvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Búsqueda de productos
- Unidad de visualización
- Caudalímetros
- Instrumentos de medición de presión y temperatura
- Indicadores de posición y finales de carrera con electroválvula
- Sistemas de bus de campo
- Válvulas de regulación
- Posicionadores y controladores de proceso
- Sistemas de empalme
- Accesorios Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Aplicaciones
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Tratamiento de superficies
- Aplicaciones
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Tecnología energética y medioambiental
- Aplicaciones
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Aplicaciones
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Industria médica
- Descargas y ayuda
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Válvulas eléctricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- VAlvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Accesorios Diseños de válvulas
- Válvulas de globo de diafragma
GEMÜ ha desarrollado un innovador concepto de sellado para satisfacer requisitos especiales de los clientes. Un elemento exclusivo de este sistema es el cierre mediante tecnología PD (tecnología plug diaphragm) que garantiza una separación hermética entre el actuador y la corriente del fluido. Posteriormente, se desarrolló en particular para aplicaciones estériles e higiénicas.
- Válvula de regulación aséptica para procesos estériles e higiénicos y procesosPlataforma de válvula de llenado con tecnología PDVálvula de termoplásticos de alto rendimiento
Válvula de regulación aséptica para procesos estériles e higiénicos y procesos
El principio de estanqueidad de la válvula de regulación de 2/2 vías GEMÜ 567 Biostar Control se basa en la tecnología GEMÜ PD, merecedora del premio a la innovación 2018 de ACHEMA en la categoría «valvulería/juntas». Todas las piezas del actuador y el cono o la aguja de regulación de la válvula están fabricados en acero inoxidable, mientras que el cierre se efectúa mediante un diafragma de PTFE. La válvula de regulación fue nominada asimismo al premio a la innovación 2018 de ACHEMA en la categoría «Ingeniería farmacéutica».
Plataforma de válvula de llenado con tecnología PD
GEMÜ presentó en la ACHEMA 2018 la nueva generación de válvulas de llenado: F40 y F60. Gracias a su diafragma en forma de cono, estas válvulas resultan especialmente aptas para envasados asépticos en la industria farmacéutica y bioquímica, así como para la industria de bebidas. El jurado del premio a la innovación 2018 de ACHEMA consideró esta solución de válvula como una de las cinco mejores propuestas presentadas dentro de la categoría «Tecnología de embalaje y envasado».
Válvula de termoplásticos de alto rendimiento
Las válvulas de globo de diafragma ultrapuras de plástico de 2/2 vías de la serie iComLine están equipadas con un cuerpo de PFA o PTFE. Un diafragma de PTFE de una pieza en forma de cono sella herméticamente este cuerpo hacia el actuador. Las piezas exteriores del actuador están hechas de PVDF. Las roscas de apriete están disponibles en PVDF, PFA y C-PFA. Además de los cuerpos de válvulas de 2/2 vías, también pueden fabricarse soluciones de bloque de válvulas multivía según las necesidades del cliente.
Conexión Clamp; Tubo para soldareléctrico; manual; neumático1.4435, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo10 bar160 °C-10 °C{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"},{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"},{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":10,"v":"Directiva sobre baja tensi\u00f3n"},{"i":15,"v":"Directiva sobre m\u00e1quinas"},{"i":16,"v":"Directiva de equipos a presi\u00f3n"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Pillar; Tuerca tipo FlareneumáticoPTFE6 bar150 °C-10 °CDN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''){"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Pillar"},{"i":12,"v":"Tuerca tipo Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Pillar; Tuerca tipo FlaremanualPTFE6 bar150 °C-10 °CDN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''){"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Pillar"},{"i":12,"v":"Tuerca tipo Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}Pillar; PrimeLock®; Tuerca tipo FlareeléctricoPFA; PTFE TFM™6 bar150 °C10 °CDN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''){"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Pillar"},{"i":12,"v":"Tuerca tipo Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}Pillar; Tuerca tipo FlaremanualPTFE6 bar150 °C-10 °CDN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''){"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Pillar"},{"i":12,"v":"Tuerca tipo Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}Conexión Clamp; Tubo para soldarneumático1.4435, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo; 1.4435, microfusión7 bar140 °C-10 °CDN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')max. 140 °C{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo"},{"i":1245,"v":"1.4435, microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Conexión Clamp; Tubo para soldareléctrico1.4435, microfusión7 bar140 °C-10 °Cmax. 140 °C{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosificación de agua altamente purificada
En la industria farmacéutica o médica, el envasado de componentes de plástico estériles está sujeto a grandes exigencias de seguridad del proceso. Según el producto, es tan importante la manipulación cuidadosa como la dosificación precisa de soluciones protectoras y
Más