La válvula de mariposa céntrica GEMÜ 417 dispone de una palanca manual de plástico ergonómica resistente a la corrosión. Puede evitarse que se mueva accidentalmente mediante un dispositivo de bloqueo integrado.
- Peso reducido
- Carcasa de plástico resistente a la corrosión
- Montaje sencillo con rosca de apriete
- Asa ergonómica con protección antitorsión y bloqueo
- Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Estándares de conexión:BS | DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U, gris
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PVDF
- Conformidades:EAC
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
123 Vistas
En línea desde 03.11.2021