Los variados procesos de la industria química imponen los más altos requisitos. Al trabajar con fluidos críticos y temperaturas y presiones altas, se requieren soluciones de válvulas y componentes específicos. GEMÜ ofrece diversos tipos de válvulas y componentes de medición y regulación.
Una gran variedad de tipos de válvulas y de materiales
Los tipos de válvulas como de diafragma y de globo, de mariposa, de bola y electroválvulas ya se emplean con éxito en numerosos procesos de la tecnología química.
En GEMÜ encontrará una amplia gama de válvulas de plástico y de termoplásticos de alto rendimiento, tales como PFA y PVDF.
Además, en procesos con fluidos abrasivos y partículas sólidas ya se utilizan con éxito válvulas metálicas con revestimiento de plástico. Esta flexibilidad a la hora de seleccionar el material garantiza el máximo nivel de seguridad de los procesos y las instalaciones.
Ejemplos de procesos con válvulas y sistemas de regulación y control GEMÜ:
- Producción de ácido nítrico
- Fabricación de abono químico
- Utilización en separadores ciclónicos, columnas de destilación
- o en instalaciones de esterificación
Válvula de mariposa de alta resistencia GEMÜ 490
La GEMÜ 490 es una válvula de mariposa para aplicaciones con productos químicos corrosivos. Esta válvula de mariposa céntrica y de asiento blando está revestida de TFM™ (PTFE)/PFA y se suministra en los diámetros nominales DN 40 - 1000 (1½′′ - 40′′) en carcasa tipo Wafer o Lug.
Ventajas de las válvulas de mariposa de plástico y metal
- Excelente protección anticorrosión
- Opciones de uso flexibles gracias a la versátil selección de materiales
- Pérdidas de presión mínimas
- Modelos conforme a ATEX para atmósferas potencialmente explosivas
- Modelos conforme a TA Luft (prescripción técnica alemana para el mantenimiento de la pureza del aire)
Ventajas de las válvulas de diafragma con revestimiento interior de plástico
- Todos los componentes mecánicos se encuentran fuera del área en contacto con el fluido
- Aptas para fluidos líquidos y gaseosos neutros o agresivos
- Aptas tanto para fluidos limpios como abrasivos
- Posibilidad de funciones de regulación
Ventajas de producto de las válvulas de bola de plástico y metal
- Gran rendimiento total
- En válvulas de bola de plástico, todas las piezas de material sintético en contacto con el fluido están también disponibles opcionalmente en material termoplástico
- En válvulas de bola de metal, hay disponibles opcionalmente versiones ATEX, TA Luft (prescripción técnica alemana para el mantenimiento de la pureza del aire) y de vacío
Ventajas de producto de las válvulas de globo
- Ideales para ciclos rápidos y frecuencias altas de conmutación
- Idóneas como válvulas de regulación en combinación con los posicionadores correspondientes
- Disponibles accesorios versátiles y versiones ATEX o de vacío
Todas las válvulas GEMÜ con accionamiento neumático o eléctrico se pueden suministrar con instrumentación desde fábrica.