Les processus variés au sein de l'industrie chimique posent des exigences extrêmement élevées. Pour la manipulation de fluides de service critiques, de températures et de pressions élevées, des solutions de vannes et de composants spécifiques sont par conséquent nécessaires. GEMÜ propose ici de nombreuses vannes ainsi que des composants de mesure et de régulation.
Diversité des principes de vannes et des matériaux
Des principes de vannes tels que vannes à membrane et vannes à clapet, vannes papillon, vannes à boisseau sphérique et électrovannes sont déjà utilisés avec succès dans de nombreux processus de technologie chimique.
Chez GEMÜ, vous trouverez une large gamme de robinetteries en plastique et plastiques de haute performance, comme par exemple le PFA et le PVDF.
Précisément dans les processus impliquant des fluides abrasifs et des particules solides, des vannes métalliques avec revêtement plastique sont en outre utilisées avec succès. Cette flexibilité dans la sélection des matériaux garantit une sécurité maximale au niveau des processus et des installations.
Exemples de process avec des systèmes GEMÜ de vannes, mesure et régulation :
- Production d'acide nitrique
- Fabrication d'engrais chimique
- Utilisation pour séparateurs à cyclone, colonnes de distillation
- Ou dans des installations d'estérification
Vannes papillon à haute résistance GEMÜ 490
La vanne GEMÜ 490 est une vanne papillon utilisable pour les applications chimiques exigeantes. La vanne papillon centrée à étanchéité compressible est revêtue de TFM™ (PTFE)/PFA et disponible dans les diamètres nominaux DN 40 - 1000 (1½′′ - 40′′) dans des corps à oreilles taraudées ou annulaires.
Avantages produit des vannes papillon plastiques et métalliques
- Excellente protection anticorrosion
- Souplesse d'utilisation grâce à une vaste palette de matériaux
- Perte de charge minimale
- Version conforme ATEX pour zones à risque d'explosions
- Version « TA-Luft » (norme pour l'air)
Avantages produit des vannes à membrane à revêtement plastique
- Tous les composants mécaniques se trouvent en dehors de la zone de contact avec le fluide
- Adaptées aux fluides liquides et gazeux neutres ou agressifs
- Utilisables aussi bien avec des fluides propres qu'avec des fluides abrasifs
- Fonctions de régulation possibles
Avantages produit des vannes à boisseau sphérique plastiques et métalliques
- Rendement important au niveau du débit
- Pour les vannes à boisseau sphérique plastiques, toutes les pièces en contact avec le fluide sont livrables en plastique ou, en option, en matière thermoplastique
- Pour les vannes à boisseau sphérique métalliques, des versions ATEX, « TA-Luft » (norme pour l'air) et pour applications avec du vide sont disponibles en option
Avantages produit des vannes à clapet
- Adaptées aux manœuvres rapides et aux fréquences de manœuvre élevées
- Conviennent parfaitement comme vannes de régulation en combinaison avec des positionneurs appropriés
- Accessoires variés et versions ATEX ou pour applications avec du vide disponibles
Toutes les vannes GEMÜ à actionneur pneumatique ou électrique sont livrables avec instrumentation montée en usine.