De mange forskellige processer i den kemiske industri stiller maksimale krav. Derfor er der behov for specifikke ventil- og komponentløsninger til håndtering af kritiske driftsmedier, høje temperaturer og tryk. GEMÜ tilbyder her mange forskellige ventiler samt måle- og reguleringskomponenter.
Stort udvalg af ventilprincipper og materialer
Ventilprincipper som membranventiler, sædeventiler, spjæld, kuglehaner og magnetventiler anvendes allerede i dag med stor succes i mange forskellige processer inden for kemiteknik.
Hos GEMÜ finder du en bred portefølje af armaturer af plast og højeffektive kunststoffer, som f.eks. PFA og PVDF.
Netop i processer med slibende medier og faste partikler anvendes der også med succes metalventiler med plastforing. Denne fleksibilitet i materialevalget sikrer maksimal proces- og anlægssikkerhed.
Eksempler på processer med GEMÜ-ventil-, måle- og reguleringssystemer:
- Produktion af salpetersyre
- Fremstilling af kunstgødning
- Anvendelse til cyklonseparatorer, destillationskolonner
- Og i anlæg til esterificering
Spjældet med høj modstandsevne GEMÜ 490
Med GEMÜ 490 er der et lukkespjæld til rådighed til høje kemiske krav. Den centriske butterflyventil med blød pakning er foret med TFM™ (PTFE)/PFA og kan leveres i de indvendige diametre DN 40 - 1000 (1½" - 40") i wafer- eller lug-hus.
Produktfordele ved spjæld af plast og metal
- Perfekt korrosionsbeskyttelse
- Fleksible anvendelsesmuligheder takket være alsidigt materialeudvalg
- Minimale tryktab
- ATEX-overensstemmende udførelser til eksplosionsfarlige områder
- TA-luft-udførelser
Produktfordele ved membranventiler med plastforing
- Alle mekaniske dele ligger uden for det medieberørte rum
- Velegnet til neutrale eller aggressive, flydende og gasformige medier
- Kan anvendes både til rene og slibende medier
- Mulighed for reguleringsfunktioner
Produktfordele ved kugleventiler i plast og metal
- Høj gennemstrømningskapacitet
- Ved kugleventiler i plast kan alle medieberørte dele af plast som tilvalg også leveres i termoplastisk materiale
- Ved metal-kugleventiler som tilvalg også i ATEX-, TA-luft- og vakuumudførelser
Produktfordele ved sædeventiler
- Egnet til hurtige omskiftninger og høje omskiftningsfrekvenser
- Særdeles velegnede som reguleringsventiler sammen med passende stillingsregulatorer
- Der fås også alsidigt tilbehør samt ATEX- og vakuumudførelser
Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.