Ofrecemos soluciones técnicamente sofisticadas y adaptadas a cada paso del proceso para los diseños de válvulas en plantas de biogás o el tratamiento de biometano y CO2.
¿Por qué GEMÜ?
Independientemente de si se requieren válvulas de globo robustas para ciclos de funcionamiento elevados, válvulas de mariposa para diámetros nominales más grandes o válvulas de bola para aislar tuberías de gas, gracias a la variedad de tipos de válvula y accesorios, suministramos los sistemas de válvula completa, de medición y regulación de un mismo proveedor.

Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir las válvulas
En el tratamiento de biometano, a menudo se combinan varios procesos con el fin de lograr el máximo de cada paso del tratamiento: desulfuración mediante absorción (carbón activo), secado mediante refrigeración o adsorción por oscilación de presión (zeolitas), además del proceso para la eliminación de CO2 que se menciona en el siguiente apartado.
Consejos para elegir las válvulas
| Aplicación | Parámetros de trabajo y requisitos especiales | Tener en cuenta al elegir las válvulas |
|---|---|---|
| Lavadores de gases • Regulación del caudal • Regulador de temperatura | Desorción hasta 100 °C, resistencia química a aminas o Genosorb® | Con agua: cuerpos de acero inoxidable y juntas de EPDM Con aminas/Genosorb®: cuerpos de acero |
| Procesos de separación con diafragma • Reguladores de presión | Hasta 10 bar, temperatura ambiente | Cuerpo fundido con juntas de NBR o de PTFE, Servicio de asistencia técnica GEMÜ para el diseño preciso de válvulas de regulación. ¡Cuéntenos sus necesidades! |
| Sistemas de PSA | Ciclos de conmutaciones frecuentes y flujo alternado parcialmente | menudo, válvulas de globo con actuadores para un gran número de ciclos de conmutaciones, Los tipos de válvula aptos para flujo alternado son, por ejemplo, válvulas de mariposa o de diafragma |

Los lavadores de gases pueden funcionar con diferentes fluidos. En el lavador de agua a presión se limpia el biogás comprimido con agua. El CO2 se disuelve físicamente en el agua (absorción) y se puede expulsar de nuevo en una segunda columna a menor presión (desorción). A continuación el agua puede volver a la columna de absorción.
Además de agua, en el lavador de gases físico también pueden utilizarse poliglicoles. Tras la absorción del CO2, el fluido también se regenera, habitualmente mediante el aumento de la temperatura, y se devuelve a la columna de absorción una vez refrigerado.
Las válvulas GEMÜ se utilizan aquí:
• Válvulas de cierre: en bombas y tanques para aislar y vaciar
• Válvulas reguladoras: para regular el caudal del fluido y, según el proceso, en los intercambiadores de calor para regular la temperatura

Válvula de bola de metal GEMÜ B20 (opcional: palanca manual amarilla)

Válvula de asiento inclinado GEMÜ 554

Válvula de diafragma GEMÜ 695

El principio de funcionamiento de los sistemas de PSA es la adsorción con posterior oscilación de presión.
Al desplazar la sobrepresión entre tanques de adsorción paralelos se consigue un funcionamiento continuo del sistema con un gran ahorro de energía. Cuando se produce biometano, el biogás entra en el tanque de depuración. De esta forma se adsorbe selectivamente CO2 en los tamices moleculares. Sale el biometano limpio. El segundo tanque se regenera (ventea y limpia) y el CO2 se libera al entorno. Los dos tanques de absorción se utilizan alternativamente para un funcionamiento continuo. Mientras que en un tanque tiene lugar la absorción, el otro tanque se regenera. Antes de que empiece un ciclo de sorción, se produce la oscilación de presión. El gas bajo presión del tanque saturado se transfiere al tanque regenerado
Requisitos típicos para los diseños de válvulas:
Ciclos de conmutaciones frecuentes, algunos a un ritmo de minutos: en este caso, las válvulas de globo GEMÜ con actuadores para un gran número de ciclos de conmutaciones son la opción adecuada.
Flujo alternado durante la oscilación de presión: los tipos de válvulas aptos en este proceso son las válvulas de mariposa o las válvulas de diafragma, puesto que en este caso la dirección de flujo no está especificada debido a la estructura.

Válvula de mariposa de metal GEMÜ R470 Tugela

Válvula de globo GEMÜ 534

Válvula de diafragma GEMÜ 695

El tratamiento de gas con diafragmas poliméricos aprovecha las diferentes características de permeación de los gases.
El CO2 y el H2S penetran mucho más fácilmente que el biometano a través de los diafragmas y, por lo tanto, pueden evacuarse. El producto resultante es un biometano de alta pureza.
A tener en cuenta:
Puesto que los sistemas de diafragma suelen ser de varios niveles, a la hora de elegir los diseños de válvulas se deben tener en cuenta diferentes niveles de presión.
Además de las válvulas de regulación, este proceso incluye muchas válvulas manuales en los sistemas.
Más acerca de las válvulas de regulación GEMÜ

Válvula de bola de metal GEMÜ B20 (opcional: palanca manual amarilla)

Válvula de asiento inclinado neumática GEMÜ 550 (optativo: función especial G)

Válvula de mariposa de metal GEMÜ R487 Victoria (opcional: palanca manual amarilla)
Resultados de regulación sincronizados y precisos:
Un diseño erróneo de las válvulas de regulación puede tener como consecuencia unos resultados de regulación deficientes o un desgaste prematuro. Por eso en GEMÜ ponemos especial énfasis en el diseño preciso de las válvulas de regulación.
Consulte a nuestros tasesores técnicos o nuestra hoja de hoja de especificaciones para el diseño de válvulas de regulación para obtener ayuda.
Certificaciones para el manejo de gases: una garantía de la fiabilidad de su instalación
Para garantizar un manejo impecable de los gases inflamables, nuestras válvulas cumplen unos estándares de seguridad elevados, como ATEX o SIL. Nuestro catálogo de productos también incluye válvulas con certificación DVGW para gas.

Ejemplos de aplicación
❯ Depuración del gas
La adsorción por oscilación de presión (abreviado PSA) es la denominación genérica que se da a un sistema de lavado de gas basado en la adsorción selectiva. Si se debe tratar o refinar biometano in situ, los sistemas de PSA son una opción económica y fiable.
GEMÜ ofrece los diseños de válvulas adecuados para este tipo de sistemas. Aquí puede leer más sobre la aplicación tomando como ejemplo los sistemas de PSA.
❯ Utilización de residuos de fermentación
A partir de los residuos de fermentación que quedan después de la fermentación pueden recuperarse materias primas valiosas como, p. ej., fertilizantes fosfatados.
Aquí puede leer más sobre la aplicación y qué válvulas GEMÜ son aptas para este innovador proceso de reciclaje.
Descargar folleto de aplicaciones
¡Cuéntenos sus necesidades!
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
¡Le ayudaremos con mucho gusto!