Las válvulas perfectas para cambios de conmutación rápidos
La categoría de las electroválvulas de proceso abarca todas las válvulas que funcionan mediante un accionamiento electromagnético y se utilizan en procesos. Resultan ideales para tareas de dosificación, ya que ofrecen cambios de conmutación extremadamente rápidas.
Ejemplos de aplicación
- Plantas de tratamiento de aguas, instalaciones de lavado y limpieza
- Plantas del sector de la alimentación, de la industria química y del sector del galvanizado
- Plantas de la industria fotográfica y equipos clínicos, analíticos y de laboratorio
Innovador sistema de doble fuelle para presiones de trabajo elevadas
Normalmente, en las electroválvulas se aplica el principio de diseño de la válvula de globo de carrera corta. Sin embargo, debido a la limitada fuerza del imán, las electroválvulas de proceso suelen utilizarse únicamente con presiones de trabajo reducidas. Por ello, GEMÜ ha desarrollado un sistema patentado de doble fuelle que permite compensar las fuerzas de presión. Gracias a esto, la electroválvula de proceso GEMÜ M75 puede usarse con todos los diámetros nominales incluso bajo presiones de trabajo de 6 bar, sin renunciar por ello al accionamiento magnético compacto. El vídeo muestra cómo funciona el sistema de alivio de presión en comparación con las electroválvulas convencionales:
Las válvulas de pilotaje también disponen de accionamiento magnético, pero se utilizan solo para controlar accionamientos neumáticos. GEMÜ también ofrece una amplia gama de válvulas de este tipo. Eche un vistazo a la vista general de productos.