La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 654 dispone de una carcasa del actuador de acero inoxidable y se acciona manualmente. La válvula tiene un volante de acero inoxidable. Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
- El diseño del volante garantiza una buena disipación térmica
- Compatible con CIP/SIP
- Apto para autoclave
- Disponible una amplia gama de accesorios
- Limitador de carrera de apertura y de cierre
- Bloqueo del volante disponible opcionalmente (eléctrico o mecánico)
- Configurable con sensores de proximidad para permitir la indicación de la posición
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 4 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
- Revestimiento interior del cuerpo:PFA
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
35 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Aplicación del producto
Novedades del producto
27.04.2018