Lo que usted ve: una válvula. Lo que nosotros vemos: la confianza que hay detrás.
La confianza en las soluciones de un solo uso de GEMÜ.
Ya se trate de válvulas estandarizadas de un solo uso o de soluciones según las necesidades del cliente, las soluciones de un solo uso de GEMÜ están diseñadas para aplicaciones con los requisitos más exigentes en cuanto a esterilidad, pureza, documentación y compatibilidad, y son de fácil manejo y fiables en su funcionamiento.
Las válvulas de un solo uso se utilizan principalmente cuando se requiere la máxima pureza, se debe evitar la contaminación cruzada y se necesitan procesos de producción flexibles y rápidos.
La gama de productos GEMÜ incluye válvulas de diafragma de un solo uso con actuador manual, neumático o motorizado, así como válvulas de pinza ("pinch valve") de un solo uso con actuador neumático o motorizado.
GEMÜ SUMONDO

En las válvulas de diafragma de un solo uso, el cuerpo de la válvula, fabricado de PP y TPE (grado médico), se separa del actuador y se retira después de un solo uso. Por el contrario, el actuador de la válvula permanece en la instalación para su uso múltiple. Hay disponibles variantes con actuador manual de plástico y actuador neumático o motorizado de acero inoxidable.
Ejemplos de aplicación
- Mezcla de fluidos
- Fermentación
- Cosecha celular
- Aplicaciones de llenado a granel
- Filtrado
- Envasado

GEMÜ SUHK SUMONDO
El actuador manual GEMÜ SUHK de la válvula de un solo uso GEMÜ SUMONDO se une al cuerpo de la válvula GEMÜ SUB con una conexión clamp. El cuerpo de la válvula tiene un diafragma soldado. El cuerpo de la válvula y el actuador se bloquean mediante un proceso definido de cierre y apertura. Tras el uso, el cuerpo de la válvula con el diafragma se separa del actuador y se desecha. El actuador puede reutilizarse y queda montado en la instalación.

GEMÜ SU40
El actuador neumático GEMÜ SUPM de la válvula de un solo uso GEMÜ SUMONDO se une al cuerpo de la válvula GEMÜ SUB con una conexión clamp. El cuerpo de la válvula tiene un diafragma soldado. El cuerpo de la válvula y el actuador se bloquean mediante un proceso definido de cierre y apertura. Tras el uso, el cuerpo de la válvula con el diafragma se separa del actuador y se desecha. El actuador puede reutilizarse y queda montado en la instalación.

GEMÜ SU60
El actuador electromotriz de eje hueco GEMÜ SU60 se basa en la tecnología sin escobillas y sin sensores, por lo que garantiza un alto rendimiento y una larga vida útil. El posicionador y el controlador de proceso integrados lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones de control variables y complejas, además de aplicaciones ABIERTO/CERRADO.
El actuador se conecta a la unidad húmeda GEMÜ SUB, compuesta por el cuerpo de la válvula y la membrana de sellado soldada, a través de una conexión de abrazadera.
GEMÜ Válvula de pinza

Las válvulas de pinza de un solo uso disponen de un alojamiento seguro en el que se coloca el manguito. Esta puede abrirse hasta un 60 % para sujetar los tubos y, una vez plegada, se bloquea definitivamente mediante un anillo giratorio. Para el control guiado del fluido que circula por el tubo, este se comprime mediante un compresor. El contorno especialmente desarrollado del compresor minimiza la carga sobre el tubo, aumenta la vida útil y garantiza un flujo casi constante del fluido. Hay disponibles válvulas neumáticas o motorizadas eléctricamente para aplicaciones de ABRIR/CERRAR y aplicaciones de regulación en versiones de plástico o acero inoxidable/plástico.
Ejemplos de aplicación
- Cromatografía
- Mezcla de fluidos
- Fermentación
- Cosecha celular
- Purificación
- Filtrado

GEMÜ Q30
La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q30 dispone de un actuador de pistón de plástico y se acciona neumáticamente. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de la toma del tubo minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)" y "normalmente abierto (NO)". Un indicador óptico de posición está integrado de serie.

GEMÜ Q40
La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q40 tiene un actuador de pistón de acero inoxidable y se acciona neumáticamente. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de los accesorios minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)" y "normalmente abierto (NO)". Un indicador óptico de posición está integrado de serie.

GEMÜ Q50 eSyStep
La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q50 eSyStep se acciona eléctricamente. El actuador eSyStep está disponible como actuador todo/nada o como actuador con posicionador integrado. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de la toma del tubo minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie.
Hable con nosotros.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
Estaremos encantados de ayudarle.