Siten niiden suorituskyky ja laatu tunnetaan tarkalleen ja voidaan taata kaikin puolin. Ostotuotteet käyvät läpi samat prosessit, joten ne vastaavat GEMÜ-standardeja.
GEMÜn koko kehitys- ja valmistusprosessia saattelevien laadunvarmistustoimien tulos nähdään jatkuvassa käytössä asiakkaan tiloissa: venttiilit, mittauslaitteet ja säätökomponentit toimivat varmasti, täsmällisesti ja luotettavasti omissa kohteissaan.
Erittäin tiukat tuotevaatimukset
GEMÜn komponentit ja järjestelmät täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset, ja ne on rekisteröity tai sertifioitu käyttöalueensa mukaisesti, tai ne ovat standardisäännöstön mukaisia. Tästä esimerkkejä ovat tuoteversiot, joilla on DVGW-tyyppitarkastustodistus, sekä venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmät, joilla on 3A-, ATEX- tai FDA-vaatimustenmukaisuustodistukset.
Valmistus- ja tarkastusprosessien auditointi
GEMÜllä on kuusi tuotantopaikkaa maailmassa. Niissä hyödynnetään omaa ja ulkoista tietotaitoa toteutettaessa yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa prosessiarkkitehtuureja, jotka vastaavat vaatimuksia. Tuotantolaitokset ja valmistusprosessit on sertifioitu muun muassa seuraavien standardien mukaan: ISO 9001, ISO 14001, FDA ja USP luokka VI.
Puhdastilatuotanto
Sveitsin Emmenissä sijaitsevassa puhdastilatuotantolaitoksessa GEMÜ valmistaa ja kokoaa erittäin puhtaita venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmiä sekä kertakäyttötuotteita ja lääketieteellisiä tuotteita. Valmistus on sertifioitu standardien ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016 mukaan ja siinä saavutetaan puhdastila-laatu normin ISO luokan 8 (in operation) sekä normin GMP luokan C mukaises