GEMÜ toimittaa esiohjausventtiilejä eli pilottiventtiilejä pneumaattisesti käytettäviin venttiileihin, sylintereihin ja muihin prosessikomponentteihin. Niiden etuja ovat vankka ja pitkäikäinen rakenne sekä ilman tarkka annosteltavuus.
Istukkaventtiilit soveltuvat erittäin hyvin nopeisiin kytkennän vaihdoksiin, korkeisiin lämpötiloihin ja säätösovelluksiin. Niitä käytetään usein höyrynohjaukseen ja vedenkäsittelyyn. Tärkeimpiä käyttöalueita ovat monenlaiset sovellukset teollisissa prosesseissa, mutta niitä käytetään myös steriileissä ja hygieenisissä lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden ja bioteknologian sovelluksissa. GEMÜ-valikoimasta löytyvät istukkaventtiilit sekä suoraistukkaisina että vinoistukkaisina. Venttiilityypistä riippuen tarjolla on 2/2-tieventtiilirunkojen lisäksi myös 3/2-tieventtiilirungot.
GEMÜN kalvoistukkaventtiilit soveltuvat sekä avaamisen/sulkemisen sovelluksiin sekä säätö- ja annostelutehtäviin. Niiden PTFE-kalvo erottaa väliaineen varmasti toimilaitteesta. Venttiilit ovat helposti puhdistettavissa, ja niissä on poimupalkeellisiin venttiileihin verrattuna selvästi pienempi kuollut tila. Toimilaitteeseen sijoitettu esijännityselementti varmistaa tiiviyden ulospäin, myös lämpötilan vaihdellessa ja muoviosien viruessa. Venttiilit ovat saatavissa sekä läpivirtausrungollisina että monitieventtiililohkojärjestelminä.
Koska GEMÜn kalvoventtiileistä on saatavilla monenlaisia runko- ja tiivistemateriaaliversioita, niitä käytetään menestyksellisesti lukuisissa eri sovelluksissa. Sovelluksesta riippuen voidaan käyttää erilaisia käyttötapoja, runkomateriaaleja ja liitäntöjä.
Jos ristiinkontaminoitumisen vaara on ehdottomasti vältettävä tai jos laitteiston täytyy olla suunnittelultaan yksinkertaistettu, käytetään kertakäyttöventtiilejä. GEMÜllä on valikoimassa kertakäyttöisiä kalvoventtiilejä manuaalisella ja pneumaattisella toimilaitteella. Kertakäyttöiset venttiilinrungot irrotetaan toimilaitteesta käytön jälkeen ja hävitetään. Toimilaite sen sijaan jää laitteistoon käytettäväksi uudelleen.
GEMÜ-läppäventtiilien tärkeimpiä käyttöalueita ovat teollisuussovellukset, kemianteollisuus sekä veden tuotanto ja vedenkäsittely. Vakioratkaisuna niissä on keskinen rakenne. Hankkeita varten erikseen tiedusteltaessa voidaan toimittaa myös kaksin- tai kolminkertaisesti epäkeskisiä läppäventtiilejä. Sovelluksesta riippuen käytettävissä on myös vastaava lisävarustevalikoima. Toisiinsa sovitettujen säätökomponenttien kuten asento- ja prosessisäätimien ansiosta GEMÜ-läppäventtiilejä voidaan käyttää myös säätökierroissa.
Epäpuhtaudet suodatetaan fluidivirtaamasta lianerottimilla. Suodatintiheys ja materiaali valitaan virtaavan väliaineen mukaan.
GEMÜ-tuotevalikoiman täydennykseksi on saatavilla monenlaisia lisävarusteita. Niihin kuuluu niin venttiilien iskunrajoittimia ja optisia asennon näyttöjä kuin asennustarvikkeita, asennon näyttöjen ja säätimien asennussarjoja, Namur-sertifioituja ohjausilma-adaptereita ja kiinnityskaaria, laitepistorasioita ja johtopistokkeita, säätimien liikematkatunnistimia ja paljon muuta.
Magneettiventtiilit on suunniteltu nopeisiin kytkennän vaihdoksiin, ja ne soveltuvat erityisesti annostelutehtäviin. Niitä käytetään etenkin erilaisissa teollisuuden sovelluksissa.
GEMÜ-palloventtiilejä voi käyttää monenlaisiin tarkoituksiin. Pääkohteita ovat teolliset prosessit, veden tuotanto ja vedenkäsittely. Lisäksi GEMÜn muovisia palloventtiilejä käytetään menestyksellisesti kemianteollisuudessa. Läpivirtausrungollisten venttiilien (2/2-tieventtiili) lisäksi on saatavilla myös T-venttiilejä (3/2-tieventtiili). Palloventtiilivalikoimaa täydentävät lisävarusteet kuten sulku- ja iskunrajoittimet, lähestymiskytkimet, optiset asennon näytöt ja sähköiset asennonilmaisimet.
Puolijohteiden, ledien, erittäin puhtaiden väliaineiden, mikrosirujen ja aurinkokennojen valmistukseen GEMÜllä on tarjota yli 100 erilaista putkiosaversiota markkinoiden yleisimpiin liitäntöihin. Tuotevalikoimaa täydentävät korkealaatuiset letkut erittäin puhtaiden väliaineiden sovelluksiin.
Takaiskuventtiilejä käytetään lähes kaikenlaisissa laitteistoissa ja kaikkien teollisuuden alojen lukuisissa prosesseissa ja sovelluksissa. GEMÜ tarjoaa näihin tarkoituksiin sekä takaiskuventtiilejä että takaiskuläppäventtiilejä.
GEMÜ tarjoaa täydellisten venttiilien lisäksi myös lineaarisia toimilaitteita ja kääntötoimilaitteita muiden valmistajien venttiilinrunkojen sovittamiseksi. Siten esimerkiksi laadukkaita venttiilien toimilaitteita voidaan asentaa ISO 5211 -normin mukaisten liitäntälaippojen avulla lukuisiin läppä- ja palloventtiileiden runkoihin. Myös istukka- ja kalvoventtiileille on tuotevalikoimassa vastaava toimilaite.
Pneumaattisesti toimivia kääntyväliikkeisiä venttiilejä ja lineaarisella toimilaitteella varustettuja venttiilejä käytetään usein yhdessä asennonilmaisimen kanssa. Laitetyypistä riippuu, käytetäänkö mikro- vai lähestymiskytkimiä. Ne mahdollistavat luotettavan ääriasentoilmaisun, ja niin haluttaessa ne voidaan varustaa kenttäväyläliitännällä (esimerkiksi AS-rajapinnalla, DeviceNetillä jne.).
GEMÜn tuotevalikoima venttiilien prosessiautomatisointiin käsittää kolmipistesäätimiä moottoriventtiilien asennonsäätämiseen sekä sähköpneumaattisia säätimiä kääntö- ja lineaaritoimilaitteilla varustetuille pneumatiikkaventtiileille.
GEMÜ-paineensäätöventtiileitä käytetään laitteistoissa, joissa työ- tai järjestelmäpaineen pysyminen vakiona on välttämätöntä. Paineensäätöventtiilit rajoittavat painetta ylöspäin, tasaavat painepiikkejä ja/tai tasaavat paineenvaihteluja. Toiminnasta riippuen tarjolla on kolme eri versiota.
Virtaamanmittaukseen GEMÜllä on tarjolla erilaisia toimintaperiaatteita:
Tietyt kalvot ovat kalvoventtiilin keskustiivisteitä. Vain ne ja venttiilinrunko ovat suorassa kosketuksessa läpivirtaavan väliaineen kanssa. Lisäksi ne takaavat hermeettisen erotuksen ulospäin. Nämä kalvot tuotetaan GEMÜ Groupin omissa laitoksissa ja sertifioiduilla toimittajilla. Vaihtoehtoina ovat pehmeästä elastomeerista valmistetut ja PTFE-kalvot. Korokeistukka-kalvoventtiilien kalvoissa on nimelliskokoon DN 100 asti tuttu GEMÜ-tiivistejärjestelmä.
Kaikki venttiilit kuluvat käyttöikänsä myötä. Näiden komponenttien vaihtoon ja korjaustarkoituksiin valikoimassa on tarjolla erilaisia varaosasarjoja.
GEMÜllä on jatkuvasti saatavilla valikoima erilaisia vaihtotoimilaitteita, mikä helpottaa ja yksinkertaistaa venttiilitoimilaitteiden vaihtamista.
comGemuErrorMessage::default
comGemuErrorSub