Type
Filtrer par
675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
31: Taraudage NPT
38: Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
51: Bride BS 10 tableau E, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, ISO 5752, série de base 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
53: Brides EN 1092 / PN16 / forme A, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
56: Brides ANSI Klasse 125/150 RF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
8: EN-GJL-250 (GG 25)
17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA
18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP
41: 1.4435 (316L), bloc usiné
81: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PFA
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue caoutchouc souple
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue Butyl
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
91: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PP
Matériau de la membrane
Filtrer par
2: NBR
4: FKM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM une pièce
71: PTFE/PVDF/EPDM trois pièces
5E: PTFE/EPDM
5M: PTFE/EPDM deux pièces
5Q: PTFE/EPDM deux pièces
5Y
Fonction de commande
Filtrer par
0: Commande manuelle
B: Commande manuelle avec clé de blocage, (sans étrier de blocage)
L: Commande manuelle avec volant verrouillable
Version de l'actionneur
Filtrer par
0: Taille d'actionneur 0
1: Taille d'actionneur 1
2: Taille d'actionneur 2
3: Taille d'actionneur 3
4: Taille d'actionneur 4
5: Taille d'actionneur 5
6: Taille d'actionneur 6
7: Taille d'actionneur 7
0EG: Taille d'actionneur 0EG, pour DN 15 et 20, avec rallonge d'axe 80 mm
1EG: avec rallonge d'axe 80 mm
2EG: avec rallonge d'axe 80 mm
4EG: avec rallonge d'axe 100 mm
7H: Operator size 7 with enlarged handwheel and reinforced spindle for higher operating pressures
DN-2
Filtrer par
OHNE
150: DN 150
Type de raccordement, embout2
Filtrer par
OHNE
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
1502: Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
1503: Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur/extérieur
1507: Ra ≤ 0,6 µm pour surfaces en contact avec le fluide, intérieur poli mécaniquement
1508: Ra ≤ 0,6 µm pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur/extérieur
1516: Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur/extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
1527: Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, intérieur poli mécaniquement, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
1536: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, intérieur poli mécaniquement
1537: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur/extérieur
5143: Pièces de fixation de qualité A4, Attention ! Risque de soudure à froid! Prévention par le client !
SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement
SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF6, électropoli intérieur et extérieur
Type de montage
Filtrer par
OHNE
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité