Type
Filtrer par
R478: Vanne papillon, à double excentrique, à commande motorisée, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN
Filtrer par
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
Forme du corps
Filtrer par
W: Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service
Filtrer par
2: 10 bars
3: 16 bar
4: 20 bar
5: 25 bar
6: 40 bar
7: 50 bar
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 108
3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 108
5: EN 1092 PN 25
6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 109
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 108
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
M: ANSI B16.5, Class 300, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 109
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau du disque
Filtrer par
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
Matériau de l'axe
Filtrer par
6: 1.4542 / ASTM 564 630 UNS S17400
Matériau du joint d'étanchéité
Filtrer par
T: TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette
Filtrer par
L: Manchette non solidaire
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24VDC
G2: 120V 50Hz
G3: 120V 60Hz
J2: 380V 50Hz
L2: 230V 50Hz
L3: 230V 60Hz
N2: 400V 50Hz
N4: 400V 50/60Hz
P3: 480V 60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
V3: 440V 60Hz
W3: 460V 60Hz
Module de régulation
Filtrer par
00: Commande OUVERT/FERMÉ, relais non réversible
0E: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, relais non réversible
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A31: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires batterie de secours (NF), positionnement de repli réglable
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
ADP: Commande OUVERT/FERMÉ, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Profibus DP-V0, modèle de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur de classe A/B), TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
ASC: Actionneur OUVERT/FERMÉ, positionneur AUMATIC (AC 01.2), de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur de classe A/B), TPC A-1B1-1C1-A000, TPA xxR100-0I1-000
ASM: Actionneur OUVERT/FERMÉ, commande déportée et locale, AUMA MATIC (AM 01.1), modèle de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur classe A/B), MSP 1110KC3-F18E1, TPA xxR1AA-101-000
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EB1: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NF), direction préférée réglable
EB2: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NO), direction préférée réglable
EB: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, limiteurs de couple supplémentaires à potentiel nul uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ,
EDP: Module de régulation, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Profibus DP, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, actionneur classe C), uniquement à 400V 50Hz et 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, sans AC01.2
EMB: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain Modbus RTU, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, sans AC01.2
EPN: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain ProfiNet, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, sans AC01.2
Version de l'actionneur
Filtrer par
3055: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 55Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation C1
4100: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 100Nm, GEMUE, taille 4 tension d'alimentation C1
4200: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 200Nm, GEMUE, taille 4 tension d'alimentation C1
AQ05H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 150Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
AQ07H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 300Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
AQ10L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 600Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
PF08A: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 8s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 8s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30P: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 63s, couple 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF60S: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 75s, couple 600Nm, AUMA Profox PF-Q
RP100: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP64: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
VR45: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 45Nm, BAR/VALPES, V-série
VR75: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 75Nm, BAR/VALPES, V-série
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
5143: Pièces de fixation de qualité A4 Risque de soudure à froid!
5226: Séparation thermique entre l’actionneur et le corps de vanne par blocage du point de condensation
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
G: Certification DVGW gaz up to 100% Hydrogen
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité