Type
Filtrer par
423: Vanne papillon, commande électrique
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
78: Raccord union avec DIN insert (IR soudage bout à bout)
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du corps
Filtrer par
1: PVC-U, gris
Matériau du joint d'étanchéité
Filtrer par
4: FKM
9: Silicone (MVQ)
14: EPDM
Tension/Fréquence
Filtrer par
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
N4: 400V 50/60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
U5: 24V-240V AC / DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation
Filtrer par
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A31: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires batterie de secours (NF), positionnement de repli réglable
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AE1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NF)
AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AP: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, classe A (EN15714-2)
E11: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NF)
E12: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NO)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E21: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NF)
E22: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NO)
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EB1: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NF), direction préférée réglable
EB2: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NO), direction préférée réglable
EB: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, limiteurs de couple supplémentaires à potentiel nul uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ,
Version de l'actionneur
Filtrer par
2015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMÜ, taille 2 tension d'alimentation B4, C4
3006: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 6Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation B1, C1, B4, C4
3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
3035: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation C1
J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
RP32: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
VR25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 7s, couple 25Nm, BAR/VALPES, V-série 24V AC/DC
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité