Prosessiveden käytettävyydellä on teollisuudessa suuri merkitys, sillä tuskin mitään tuotantoprosessia voidaan toteuttaa ilman vettä. On kyse sitten jäähdytyksessä, puhdistuksessa tai vesiliuoksen raaka-aikeena käytettävästä vedestä, raakavedestä on sovelluksen mukaan poistettava haitalliset aineet tai siihen on lisättävä haluttuja lisäaineita.
Vedenkäsittelylaitokset huolehtivat kyseisistä tehtävistä ja varmistavat kierron toimivuuden. GEMÜ-tuotevalikoima tarjoaa kyseisille laitoksille luotettavia mittaus- ja säätötekniikan ratkaisuja.
Moninaiset venttiilityypit ja automatisointikomponentit
Pitkä käyttöikä, kestävyys ja kunkin käyttötarkoituksen mukainen optimointi: GEMÜ valmistaa ja toimittaa läppäventtiilejä, kalvoventtiilejä, istukka- ja säätöventtiilejä, palloventtiilejä sekä laitteistojen ja laitteisto-osioiden komponentteja teollisen vedenkäsittelyn tarpeisiin.
Esimerkkejä prosesseista, joissa käytetään GEMÜn venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmiä:
- Käyttöveden käsittely ultrasuodatuksen, ionivaihtimien ja UV-desinfioinnin avulla
- Prosessiveden käsittely kemian alalla, metalliteollisuudessa ja merialalla
- Jätevesien käsittely galvanotekniikassa
- Erittäin epäpuhtaiden meri-, joki- ja murtovesien ohjaus ja säätö
- Jäähdytys- ja lämmityspiirien ohjaus ja säätö
Luotettava käyttö käyttöveden yhteydessä
GEMÜ-tuotteissa käytetään ainoastaan tarkkaan valittuja korkealaatuisia materiaaleja, ja tuotteiden laatua valvotaan jatkuvasti laadunhallintajärjestelmällämme. Tämän varmistavat lisäksi ulkoiset instituutit, kuten DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua ja merialalla toimiva DNV-GL.
Muovisten ja metallisten läppäventtiili tuote-edut
- Erinomainen korroosiosuoja
- Joustavat käyttömahdollisuudet monipuolisen materiaalivalikoiman ansiosta
- Minimaaliset painehäviöt
- DVGW:n, ACS:n, WRAS:n, Belgaquan mukaiset käyttövesihyväksynnät
- TA-Luft-mallit
- DNV-GL:n mukainen laivanrakennushyväksyntä
Muovivuorattujen kalvoventtiilien tuote-edut
- Kaikki mekaaniset osat ovat väliaineen kanssa kosketuksissa olevan alueen ulkopuolella
- Soveltuu neutraaleille tai aggressiivisille nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille
- Voidaan käyttää puhtaiden ja hankaavien väliaineiden yhteydessä
- Säätötoiminnot mahdollisia
Muovisten ja metallisten palloventtiilien tuote-edut
- Suuri läpivirtausmäärä
- Muovisten palloventtiilien yhteydessä kaikki väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu muovista, ja termoplastisesta materiaalista valmistetut osat ovat saatavana lisävarusteena
- Metallisten palloventtiilien yhteydessä on saatavana lisävarusteena ATEX-, TA-Luft- ja tyhjiömalleja
Istukkaventtiilien tuote-edut
- Soveltuvuus nopeisiin kytkennän vaihdoksiin ja usein toistuville kytkennöille
- Erinomainen soveltuvuus säätöventtiileiksi vastaavien asennonsäätimien yhteydessä
- Tarjolla monipuolinen valikoima lisävarusteita sekä ATEX- ja tyhjiömalleja
Kaikki pneumaattisella tai sähkötoimilaitteella varustetut GEMÜ-venttiilit voidaan toimittaa tehtaalta instrumentoituina.