GEMÜn koodin 19 kalvo on yksiosainen, peroksidisesti verkkoutettu EPDM-kalvo, joka on suunniteltu käytettäväksi lääketieteellisissä ja bioteknologisissa sovelluksissa sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa. Kalvolla on parempi asettuvuus ja vähäisempi taipumus kulumiseen, mikä mahdollistaa tiheät kytkennät ja pitemmän käyttöiän. GEMÜn koodin 19 EPDM-kalvo soveltuu käytettäväksi hankaavien väliaineiden kanssa. Kalvo seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten, ja se valmistetaan GEMÜ Groupissa.
- Kudoksella vahvistettu (MG 10–100)
- Vähäinen kuluminen ja optimoitu asettuvuus
- Kudoskappaleen parannettu asemointi mahdollistaa hyvän suorituskyvyn
- Uusi materiaaliseostus vähentää kalvon takertuvuutta tuntuvasti (ei tartu venttiili-istukkaan)
- Hyvä tiiviysaste ja vähäinen höyrystä johtuva muodonmuutos
- Materiaalin hyvät ominaisuudet mahdollistavat hyvin pitkän käyttöiän
- Vulkanoitu kierretappi ja integroitu kiinnikiertämisrajoitin helpottavat tarkkaa asennusta (MG 10–100)
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila*: maks. 150 °C
- Kalvomateriaali: EPDM
- Kalvokoot : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen