- Yritys
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Pohjan ulostuloventtiilit ja säiliöventtiilit
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Venttiilitieto
- Mittaus- ja säätötekniikka
- Asiakasratkaisut
- Lääketeollisuus
- Puhdastila-ruiskuvalukomponentit
- Puhdastilassa asennettavat komponentit
- Komponenttien tekninen suunnittelu
- Ready to Sterilize
- Komponentit valumuottien valmistukseen
- Rakenneryhmäkomponentit
- Komponenttien kvalifiointi
- Prosessinhallintakomponentit
- Venttiilit ja mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan suurlaitteet
- Venttiilit laboratorio- ja analyysilaitteisiin
- LEAP INTO THE FUTURE
- Sovellukset
- Ladata
- Palvelu
- Ajankohtaista
- Yhteyshenkilö
- Home
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Pohjan ulostuloventtiilit ja säiliöventtiilit
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Kalvoventtiilit
- Käyttöalueet ja liiketoiminta-alatVenttiilityyppiTekniset tiedot
Kalvoventtiili: Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat
Koska GEMÜn kalvoventtiileistä on saatavilla monenlaisia runko- ja tiivistemateriaaliversioita, niitä käytetään menestyksellisesti lukuisissa eri sovelluksissa. Käytä tuotehakua, jos olet jo valinnut runkomateriaalin. Jos et, tutustu venttiileihin käyttöalueiden mukaan:



Aseptiset metalliset kalvoventtiilit steriileihin prosesseihin Kertakäyttöiset kalvoventtiilit farmaseuttisiin prosesseihin Teollisuuden metalliset kalvoventtiilit erilaisiin teollisiin sovelluksiin Venttiilirungon erilaisten kalvomateriaalien ja parhaimmillaan jopa 0,25 µm:n pintalaadun ansiosta GEMÜ-venttiilejä voi käyttää lukuisiin steriileihin sovelluksiin. GEMÜ-tiivistejärjestelmä varmistaa väliaineen ja toimilaitteen hermeettisen erotuksen. Kertakäyttöisissä kalvoventtiileissä on jaloteräksinen toimilaite ja gammasteriloitava venttiilinrunko. TPE-kalvolla varustettu PP-runko täyttää lääketeollisuuden puhtausvaatimukset USP 85:n ja USP 788:n mukaisesti. Metallisia GEMÜ-kalvoventtiilejä on saatavana a-malleina ja täysaukkoisina malleina. Ne kestävät hyvin hiukkasia kuljettavia väliaineita ja sopivat sen vuoksi lukuisiin eri teollisuusprosesseihin. Pinnoitukset ja muovivuoraukset ovat saatavana lisävarusteena. 


Muoviset kalvoventtiilit kemian- ja ympäristötekniikan sekä muiden alojen tarpeisiin Muoviset kalvoventtiilit erittäin puhtaisiin sovelluksiin Kalvoistukkaventtiilit mikroelektroniikan, kemiantekniikan ja farmasia-alan tarpeisiin Muoviset GEMÜ-kalvoventtiilit sopivat nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa oleville neutraaleille ja aggressiivisille väliaineille. Venttiilien kaikki väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu korkealaatuisista muoveista. Tämä takaa korkean kemiallisen kestävyyden. Puhdastilaolosuhteissa valmistettujen erittäin puhtaisiin sovelluksiin tarkoitettujen muovisten GEMÜ-kalvoventtiilien kaikki väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat ja kotelo on valmistettu korkealaatuisesta muovista (PFA/PTFE/PVDF/PP). GEMÜ-kalvoistukkaventtiilit ovat saatavana läpivirtausventtiileinä ja monitieventtiililohkoina. Runko, toimilaite ja kalvo on valmistettu erittäin kestävistä PTFE- ja PVDF-muovista. Venttiilit ovat tilattavissa HPW-versiona (puhdastilatuotanto) tai HPS-versiona (ei puhdastilatuotantoa). Kalvoventtiili: Venttiilityyppi
Kalvoventtiili on suorastaan monitaituri venttiilien joukossa, sitä voidaan käyttää lukemattomiin tarkoituksiin kaikilla toimialoilla. Merkittävä etu on muun muassa se, että läpivirtaavan väliaineen kanssa kosketuksiin joutuu vain kaksi rakenneosaa: sulkukalvo ja venttiilinrunko. Ollessaan kiinni-asennossa sulkukalvo puristuu venttiilinrungon tiivistereunaa vasten, joten se pystyy sulkemaan jopa 10 baarin käyttöpaineen. Väliaineen kanssa kosketuksiin joutuva sisägeometria on rakenteeltaan sellainen, että virtauspyörteily pysyy mahdollisimman vähäisenä, eikä tuotteella myöskään ole juuri lainkaan mahdollisuuksia laskeutua tai kertyä, ja näin ollen venttiili on myös hyvin vaivaton puhdistaa. Kalvoventtiilin kuollut tila on venttiiliperiaatteesta johtuen kaikkein vähäisin. EHEDG-sertifioidun kalvotiivistejärjestelmän ansiosta tämä venttiili soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä bioteknologian ja farmasian alalla. Laajan materiaalivalikoiman ansiosta venttiili soveltuu erinomaisesti myös syövyttäville, hankaaville ja erittäin viskoosisille väliaineille, jollaisia käytetään usein kemian- ja ympäristötekniikan alalla sekä jalostusteollisuudessa. Sillä on käyttöä myös vedenkäsittelyssä riippumatta siitä, oliko kyse lämmitys- ja kylmänestekiertojen yksinkertaisesta prosessivedestä, juomaveden valmistuksesta tai mikroelektroniikassa tai puolijohteiden valmistuksessa tarvittavan erittäin puhtaan veden valmistuksesta. Edellä kuvatun perinteisen korokeistukka-kalvoventtiilin lisäksi on olemassa myös matalaistukka-kalvoventtiili, joka auki-asennossa tarjoaa lähes esteettömän läpivirtauksen. Näin ollen se on paras valinta käytettäessä erittäin hankaavia väliaineita, joissa on suuri kiinteiden aineiden osuus. Tyypillisiä käyttöalueita ovat kaivostoiminta, selluloosan, paperin, granulaatin, kipsin, sementin jne. valmistus ja käsittely.
Tähän venttiiliperiaatteeseen GEMÜLLÄ on tarjolla lukuisia yhteen sovitettuja lisävarusteita automaatioon ja prosessin optimointiin. Sähköiset ilmaisimet, asennon ja prosessiin säätimet, tunnistintekniikka ja mittalaitteet on helppo ja nopea asentaa, säätää ja integroida valmiiseen prosessinohjaustekniikkaan.
Kalvoventtiili: Tekniset tiedot
Toimilaitteen tyyppi Manuaalisesti, pneumaattisesti tai sähkömoottorilla toimiva Liitäntätyypit Venttiilien ruuviliitokset, pihtiliitännät, laipat, Flare-liitännät, kierremuhvit, kierreyhteet, liimausmuhvit, liimausyhteet, letkuliittimet, hitsausyhteet Käyttöpaine 0 – 10 bar Runkomateriaali Metalli: Jaloteräs, valurauta, messinki, pallografiittirauta, teräsvalu; vuoraukset kova- ja pehmytkumi
Muovi: ABS, PFA, PP, PVC, PVDF, sisäpinta PP-H ulkopinta PP vahvistettuVäliaineen lämpötila -20 - 150 °C Nimelliskoot DN 4 – 300