GEMÜ Q40

Paineilmakäyttöinen letkuventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-letkuventtiilissä GEMÜ Q40 on haponkestävästä teräksestä valmistettu mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilin kautta kulkevassa letkussa olevaa väliainetta ohjataan ja säädetään puristamalla letkua ylhäältä painekappaleen avulla. Painekappaleen erityisesti kehitetty muotoilu ja sisäosien muoto minimoivat letkuun kohdistuvan kuormituksen ja pidentävät siten letkun käyttöikää. Letkut on helppo kiinnittää tukevasti ja irrottaa ilman työkaluja. Ohjaustoimintoina on käytettävissä "jousivoima kiinni (NC)" ja "jousivoima auki (NO)". Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.

  • Lujatekoinen, haponkestävästä teräksestä valmistettu mäntätoimilaite, ei sisällä värimetalleja
  • Nopea, turvallinen letkunvaihto
  • Osat ja painekappaleet on helppo vaihtaa erikokoisia letkuja varten toimilaitteen pysyessä samana
  • Korkea laatu ja pitkä käyttöikä
  • Optimoitu painekappale minimoi letkuun kohdistuvan kuormituksen
  • Asennon- ja prosessisäätimien kiinnittäminen mahdollista
  • Eri asennusvaihtoehtoja rungon sisäkierteellä tai kiinnityslaipalla laitteistoon
  • Väliaineen lämpötila:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Letkun ulkohalkaisija:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Letkun sisähalkaisija:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Runkomateriaalit:1.4404/PA6 | PA6