2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 617 on vähän huoltoa kaipaava muovinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Integroitu optinen asennon näyttö
- Valikoimassa eri runkomateriaaleja ja liitäntätyyppejä
- Väliaineen lämpötila:14 - 176 °F
- Ympäristön lämpötila:14 - 122 °F
- Käyttöpaine :0 - 90 psi
- Nimelliskoot:1/2'' (DN 12) - 3/4'' (DN 20)
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:BS | DIN | ISO
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4724 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot
