2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 695 on vähän huoltoa kaipaava kalvotoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)".
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Soveltuu hiukkasia kuljettaville ja hankaaville väliaineille
- Haponkestävästä teräksestä valmistettu runko sopii syövyttäviin ympäristöolosuhteisiin
- CIP-puhdistettava
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 65
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja butyylivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja pehmytkumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6750 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot
