Appareil de mesure de la pression avec transmetteur de pression en PFA

GEMÜ C30 HydraLine

Manomètre mécanique GEMÜ avec armature en plastique transparent pour une mesure précise de la pression dans les tuyauteries – idéal pour les processus chimiques et pharmaceutiques.

Manomètre analogique avec séparation hermétique du fluide en PFA

Informations sur le produit

L'appareil de mesure de la pression GEMÜ C30 est équipé d'un transmetteur de pression en PFA et d'un manomètre analogique. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et directement intégrable au système de tuyauteries au moyen d'un raccord à visser Flare. La transmission de la pression est assurée par un liquide de remplissage (IPA (alcool isopropylique) en standard/eau déionisée, autre sur demande).

Caractéristiques principales

  • Fluide de service séparé hermétiquement de l'affichage au moyen d'une double membrane en PFA brevetée
  • Le corps de l'appareil est composé de PFA/PTFE
  • Le transmetteur de pression est basé sur la technologie éprouvée GEMÜ CleanStar®
  • Le positionnement libre du manomètre sur 360° permet des options utilisateur personnalisées
  • En option, avec contacts de fin de course électroniques
  • Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
Manomètre mécanique GEMÜ avec armature en plastique transparent pour une mesure précise de la pression dans les tuyauteries – idéal pour les processus chimiques et pharmaceutiques.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Pression de service max.
6 bars
Température du fluide
5 jusqu'à 60 °C
Diamètres nominaux
1/4'' (DN 4) jusqu'à 1 1/4'' (DN 25)
Type de raccordement
Filetage NPT
Flare
Matériau du corps
PFA
PTFE
Conformités
FDA

Téléchargements

5 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ C30 HPW (US)

    pdf, 663 KB, EN

  • Data sheet GEMÜ C30

    pdf, 663 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C30 hydra gauge

    pdf, 194 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C30

    pdf, 663 KB, DE

Services adaptés