Manomètre avec membrane de séparation en PTFE

GEMÜ C33

Appareil de mesure de pression et de température GEMÜ blanc avec câble capteur, adapté aux applications de haute pureté et aux fluides agressifs dans l'industrie chimique.

Manomètre de haute pureté avec cellule de mesure céramique hermétiquement séparée

Informations sur le produit

Le manomètre électronique GEMÜ C33 HydraLine se compose d'un corps en PTFE et d'un boîtier en PTFE, PVDF et FKM. Il dispose d'une cellule de mesure de pression en céramique qui est séparée du fluide de process par un nouveau principe d'étanchéité innovant. Le fluide de process est alors exclusivement en contact avec le PTFE. Le GEMÜ C33 HydraLine dispose d'un orifice de fuite pour détecter facilement une fuite et peut être intégré directement dans le système de tuyauterie au moyen d'un raccord Flare.

Caractéristiques principales

  • La membrane fait partie intégrante de l'enveloppe du capteur
  • Capteur céramique ultra-pur non-métallique
  • Secteur en contact avec des fluides exclusivement en PTFE
  • Boîtier en plastique pour les environnements agressifs
  • Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
Appareil de mesure de pression et de température GEMÜ blanc avec câble capteur, adapté aux applications de haute pureté et aux fluides agressifs dans l'industrie chimique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Plage de mesure
0 jusqu'à 6 bar ou 0 jusqu'à 100 psi , pour d'autres plages de mesure, voir les configurations possibles
Écart de mesure
± 1 % de la valeur finale , pour d'autres plages de mesure, voir les configurations possibles
Signaux d'entrée
4 - 20 mA
Température du fluide
0 à 80 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Matériaux du corps
PTFE
Type de raccordement
Flare
Nexus Connect®

Téléchargements

7 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 3.13 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 1.60 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 295 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 295 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 3.96 MB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 296 KB, FR

Services adaptés