GEMÜ 3020 est un débitmètre à turbine. Il dispose d'une séparation du fluide entre l'unité de mesure et le transmetteur et d'un régulateur de flux intégré. Le transmetteur est calibré en usine selon les standards industriels pour les signaux de mesure.
Caractéristiques principales
Perte de charge très faible
Distances amont et aval réduites
Mesure très précise de débit
Régulateur de flux intégré
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Plage de mesure liquides
120 jusqu'à 25000 l/h
Écart de mesure
± 1 % de la valeur finale
Température du fluide
-20 à 80 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 25 à 50
Types de raccordement
Raccord union
Matériaux du tube de mesure
PVC-U
PVDF
Connexions électriques
Connecteur mâle, forme A
Tensions d'alimentation
24 V DC
Conformités
EAC
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.