Débitmètre à flotteur avec tube de mesure en plastique

GEMÜ 817

Débitmètre en plastique avec échelle transparente et repères rouges pour une mesure précise du débit dans les tuyauteries, adapté aux applications industrielles.

Débitmètre configurable de manière flexible avec flotteur magnétique en acier inoxydable

Informations sur le produit

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

Caractéristiques principales

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion
Débitmètre en plastique avec échelle transparente et repères rouges pour une mesure précise du débit dans les tuyauteries, adapté aux applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Plage de mesure liquides
1 à 20000 l/h
Écart de mesure
± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
Température du fluide
-20 à 120 °C
Pression de service
0 à 15 bars
Diamètres nominaux
DN 20 à 65
Matériaux du tube de mesure
PA, transparent
PSU
PVC-U, transparent
Matériaux du ludion
1.4571 (316Ti)
Conformités
ATEX
FDA

Téléchargements

18 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Instruções de operação GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885 ptb

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Notice d'utilisation GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 830, 831, 835, 825

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    ES

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    PL

  • Datasheet GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Användarhandbok GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Manual de exploatare GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    RO

  • 操作说明 GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    ZH

Services adaptés