Répétiteur de position électrique avec détecteur de proximité inductif

GEMÜ 1232

Indicateur de position avec couvercle transparent, raccordement latéral des câbles et tige d'actionnement guidée pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Répétiteur de position compact pour les signaux de retour OUVERT/FERMÉ

Informations sur le produit

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1232 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen, au choix, d'un ou de deux détecteurs de proximité inductifs. GEMÜ 1232 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.

Caractéristiques principales

  • Signalisation de position sans usure par détecteur de proximité à 2 fils (NAMUR) ou à 3 fils (PNP)
  • Avec signalisation des fins de course par LED en option
  • Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
  • Agrément UL disponible
Indicateur de position avec couvercle transparent, raccordement latéral des câbles et tige d'actionnement guidée pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Plage de mesure linéaire
2 jusqu'à 20 mm
Tensions d'alimentation
10 - 30 V DC
8 V NAMUR
Indice de protection
IP 65
Connexion électrique
Presse-étoupe M16
Connecteur mâle M12
Types de contact
Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
Détecteur de proximité 3 fils
Conformités
CSA
EAC
UL Recognized

Téléchargements

10 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 1232

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 1232

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 1232

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1232

    pdf (3 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate CSA - GEMÜ 1230, 1232

    pdf (119 KB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Product certificate UL - GEMÜ 1230, 1232

    pdf (116 KB) -
    EN

Services adaptés