Répétiteur de position électrique commandé par microprocesseur

GEMÜ 1234

Indicateur de position mince avec voyants d'état LED et tige de commande pour une surveillance précise des vannes dans les processus d'automatisation industrielle.

Répétiteur de position compact pour actionneurs à faible course

Informations sur le produit

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1234 pour actionneurs linéaires dispose d'un détecteur de position intelligent contrôlé par microprocesseur ainsi que d'un capteur de course analogique intégré. Des LED donnent une indication optique de la position de la vanne.

Caractéristiques principales

  • Convient pour une course de soupape jusqu'à 10mm
  • Détection intelligente et simple de la position pour un fonctionnement fiable
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Fins de course sélectionnables
  • Indicateur électrique de position Ouvert/Fermé en standard
  • Peu de câblage à réaliser
  • Programmation des fins de course sur place
Indicateur de position mince avec voyants d'état LED et tige de commande pour une surveillance précise des vannes dans les processus d'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-10 à 70 °C
Plage de mesure linéaire
1 jusqu'à 10 mm
Tensions d'alimentation
24 V DC
Connexion électrique
Connecteur mâle M12
Indice de protection
IP 67

Téléchargements

9 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 1234

    pdf (297 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    ES

  • Datenblatt GEMÜ 1234

    pdf (299 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Services adaptés