Répétiteur de position électrique avec microrupteur ou détecteur de proximité inductif

GEMÜ 1240

Commande de vanne avec capot translucide, raccord latéral et tige de commande pour l'automatisation précise des systèmes de vannes industriels.

Répétiteur de position robuste pour les entraînements avec une course plus importante

Informations sur le produit

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1240 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.

Caractéristiques principales

  • Convient pour une course de soupape jusqu'à 75mm
  • Détection de position au moyen de micro-switchs, en option détecteurs de proximité 2 fils selon NAMUR ou détecteurs de proximité 3 fils
  • Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
Commande de vanne avec capot translucide, raccord latéral et tige de commande pour l'automatisation précise des systèmes de vannes industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Plage de mesure linéaire
5 jusqu'à 75 mm
Tensions d'alimentation
24 V DC
250 V AC
8 V NAMUR
Indice de protection
IP 67
Connexion électrique
Presse-étoupe M16
Connecteur mâle M12
Types de contact
Micro-switch
Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
Détecteur de proximité 3 fils

Téléchargements

13 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 1240

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1240

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 1240

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1240

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf (560 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 1240

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 1240

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1240

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Stellungsrückmelder 1240, 1241 und 1242

    pdf (563 KB) -
    DE

Services adaptés