Répétiteur de position électrique commandé par microprocesseur

GEMÜ 1242

Indicateur de position avec couvercle translucide, tige de commande et raccordement électrique pour la surveillance optique et électronique des vannes.

Répétiteur de position universel avec LED longue portée

Informations sur le produit

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1242 est conçu pour être monté sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques. GEMÜ 1242 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 75 mm.

Caractéristiques principales

  • Connexion au bus de terrain AS-Interface et DeviceNet (en option)
  • Interface de communication et de programmation IO-Link
  • Fins de course sélectionnables
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Indicateur de position visible de loin via LED
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
Indicateur de position avec couvercle translucide, tige de commande et raccordement électrique pour la surveillance optique et électronique des vannes.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
0 à 60 °C
Plage de mesure linéaire
2 jusqu'à 75 mm
Plage de mesure radiale
0 à 90°
Tensions d'alimentation
24 V DC
Indice de protection
IP 67
Connexions électriques
Connecteur mâle M12
Modes de communication
AS-Interface
DeviceNet
IO-Link
Conformités
ATEX
CSA
EAC
ETL Listed C US
FMEDA
IECEx
NEC 500

Téléchargements

17 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 1242, 4242

    pdf (550 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 1242

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1242

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf (560 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 1242

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • GEMÜ_1242_IO-LINK_IODD_V1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip (69 KB)

Services adaptés