Indicateur électrique de position intelligent

GEMÜ 12A0

Indicateur de position compact avec boîtier noir et affichage optique de la position pour la détection de la position des vannes dans les applications industrielles.

Répétiteur de position universel avec LED longue portée

Informations sur le produit

Le répétiteur de position GEMÜ 12A0 est compatible avec toutes les vannes de process à commande pneumatique de la nouvelle génération de plates-formes ainsi qu'avec les vannes pivotantes. La détection de position détermine la position de la vanne de manière précise, fiable et sans usure. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED à longue portée et renvoyée par des signaux électriques. Des interfaces de communication modernes, des capteurs intégrés ainsi que la possibilité de commande via l'application GEMÜ caractérisent ce répétiteur de position innovant.

Caractéristiques principales

  • Interface de communication et de programmation IO-Link (avec mode SIO via des signaux 24 V DC)
  • Initialisation automatique par détection autonome des fins de course
  • Condition Monitoring grâce aux capteurs intégrés
  • Configuration et diagnostic d'état via l'application GEMÜ
  • Détection de position sans contact
  • Indicateur visuel et électrique de position ainsi que message de diagnostic étendu via une LED visible de loin
  • Kit d'adaptation homogène avec guide de circulation d'air de pilotage intégré et détection de la pression de commande
Indicateur de position compact avec boîtier noir et affichage optique de la position pour la détection de la position des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-20 à 60 °C
Tensions d'alimentation
18 - 30 V DC
24 V DC
Connexions électriques
Connecteur mâle M12
Modes de communication
Mode IO-Link / SIO (signaux 24 V DC)
Indice de protection
IP 65, IP 67

Téléchargements

13 Résultats
  • Product brochure

    pdf (845 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 12A0

    pdf (9 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 12A0

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 12A0

    pdf (9 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre

    pdf (847 KB) -
    DE

  • GEMUE-12A0-20250701-IODD1_1
    Version: 1.0.0.0
    Interface: IO-LINK
    Date: 2025-06-30T22:00:00Z

    zip (113 KB)

  • Notice d'utilisation GEMÜ 12A0

    pdf (9 MB) -
    FR

  • Functional-safety-FMEDA-gemue-12A0-gb-2025-11-25

    pdf (449 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 12A0

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Services adaptés