Répétiteur de position électrique basé sur des cellules photoélectriques

GEMÜ C12A

Électrovanne compacte avec boîtier blanc, partie inférieure transparente et raccords à écrou-raccord pour une commande précise dans les applications industrielles.

Indicateur de position sans contact pour vannes de process de haute pureté

Informations sur le produit

La position de l'axe de la vanne est détectée sans contact par un capteur photoélectrique. La position de la vanne (ouverte/fermée) est transmise par signal électrique à la commande de l'installation. Le raccordement électrique s'effectue avec 24 V DC.

Caractéristiques principales

  • Montage facile - prémonté ou en kit de mise à niveau
  • Convient à GEMÜ iComLine et CleanStar
  • Design compact avec une hauteur de montage minimale
  • Indicateur électrique de position Ouvert/Fermé en standard
  • Livrable monté ou sous forme de kit de postéquipement
  • Longue durée de vie grâce à la détection de position sans contact
Électrovanne compacte avec boîtier blanc, partie inférieure transparente et raccords à écrou-raccord pour une commande précise dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-10 à 55 °C
Plage de mesure linéaire
3 jusqu'à 6 mm
Tensions d'alimentation
5 - 24 V DC ± 10 %
Connexion électrique
Extrémités de câble dénudées
Indice de protection
IP 64

Téléchargements

15 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ C12A

    pdf (201 KB) -
    FR

  • Notice de montage GEMÜ C12A, C60

    pdf (870 KB) -
    FR

  • Assembly instructions GEMÜ C12A, C60

    pdf (870 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C12A

    pdf (940 KB) -
    DE/EN

  • Руководство по монтажу GEMÜ C12A

    pdf (932 KB) -
    RU

  • Montageanleitung GEMÜ C12A, C60

    pdf (859 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C12A, C60

    pdf (881 KB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ C12A

    pdf (200 KB) -
    DE

  • Assembly instructions GEMÜ C12A

    pdf (928 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ C12A

    pdf (199 KB) -
    EN

Services adaptés