Électrovanne pilote en plastique à commande électrique

GEMÜ 0322

Vanne pilote compacte avec actionneur noir et corps de vanne blanc pour la commande précise de systèmes pneumatiques dans les applications industrielles.

Vanne pilote 3/2 pour montage direct ou en batterie

Informations sur le produit

L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0322 est conçue pour un montage direct ou pour un montage modulaire en batterie à l'aide d'équerres de fixation. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.

Caractéristiques principales

  • Possibilité de montage modulaire de la batterie
  • Conception robuste
  • Électroaimant facile à échanger
  • LED intégré en option (version M12)
  • Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
Vanne pilote compacte avec actionneur noir et corps de vanne blanc pour la commande précise de systèmes pneumatiques dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 50 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètre nominal
DN 2
Connexions électriques
Connecteur mâle, forme A
Connecteur mâle M12
Tensions d'alimentation
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Types de raccordement
Raccord à visser
Matériaux du corps
PA
Conformités
ATEX
EAC
FMEDA

Téléchargements

8 Résultats
  • Notice d'utilisation GEMÜ 0322

    pdf, 2.88 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 0322

    pdf, 2.55 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 0322

    pdf, 2.88 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 0322

    pdf, 2.56 MB, DE

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 032X

    pdf, 259 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ 0322

    pdf, 2.55 MB, EN

Services adaptés