Électrovanne pilote en aluminium à commande électrique

GEMÜ 8500

Vanne pilote avec boîtier métallique, actionneur électrique et raccords pneumatiques pour la commande précise des processus d'automatisation industrielle.

Electrovanne pilote 3/2 ou 5/2 pour montage direct ou en batterie

Informations sur le produit

L'électrovanne pilote 3/2 ou 5/2 voies à commande assistée GEMÜ 8500 est actionnée indirectement. Le corps est en aluminium. Le système magnétique est moulé dans un corps plastique et la bobine est démontable. Le piston de commande dispose d'un joint élastomère souple.

Caractéristiques principales

  • Au choix avec raccord Namur
  • Convient au pilotage d'actionneurs de vanne pneumatiques simple et double effet
  • Commande manuelle de secours en standard 
  • Position de montage quelconque
  • Bobine magnétique à rotation universelle
Vanne pilote avec boîtier métallique, actionneur électrique et raccords pneumatiques pour la commande précise des processus d'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 60 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
2,5 à 10 bars
Diamètre nominal
DN 7
Connexions électriques
Connecteur mâle, forme B
Tensions d'alimentation
110 V AC, 50/60 Hz
12 V DC
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Types de raccordement
Raccord à visser
Matériaux du corps
Aluminium
Conformités
ATEX
FMEDA
IECEx

Téléchargements

16 Résultats
  • Datablad GEMÜ 8500

    pdf, 7.31 MB, SV

  • Assembly instructions GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 875 KB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 8500

    pdf, 3.89 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 8500

    pdf, 5.01 MB, FR

  • Instruções de operação GEMÜ 8500

    pdf, 3.37 MB, PT

  • Montageanleitung GEMÜ 8500  8500DRN

    pdf, 877 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8500

    pdf, 3.37 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 8500

    pdf, 4.02 MB, DE/EN

  • Руководство по монтажу GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 936 KB, RU

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 8500

    pdf, 5.01 MB, PT

  • Notice de montage GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 875 KB, FR

Services adaptés