L'électrovanne pilote 3/2 ou 5/2 voies à commande assistée GEMÜ 8506 est à commande indirecte. Le corps est en aluminium. Le système magnétique est moulé dans un corps plastique et la bobine est démontable.
Caractéristiques principales
Adaptation aisée de l'électrovanne 3/2 voies en 5/2 voies
L'électro-aimant se déplace sur 90°
Position de montage quelconque
Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 50 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
2 à 8 bars
Diamètre nominal
DN 6
Connexions électriques
Connecteur mâle, forme A
Tensions d'alimentation
110 V AC, 50 Hz
230 V AC, 50 Hz
24 V AC, 50 Hz
24 V DC
Types de raccordement
Filetage
Matériaux du corps
Aluminium
Conformités
EAC
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.